Verander van taal :

Grond transporteren uit kuilen tot 65 meter diep: Dit wordt mogelijk gemaakt door een katrolblokmodule van het Franse bedrijf Ets Payant, die onder de giek van een graafmachine wordt bevestigd. Alle onderdelen moeten bestand zijn tegen weersinvloeden, stof en zware schokken. Daarom gebruiken de ontwerpers igubal W300 dubbele gewrichtslagers, iglidur P flenslagers, iglidur G drukringen en drylin R aluminium assen.
De katrolblokmodule is ontworpen voor een conventionele hydraulische graafmachine van 40 ton en bestaat uit een liermodule en een slanghaspel. Hij weegt net geen 7 ton en wordt met een snelkoppelingssysteem aan de giek van de graafmachine bevestigd. Er is ook een doorbuigrolmodule, die met een snelkoppelingssysteem aan het uiteinde van de bak van de shovel wordt bevestigd.

De graafmachine met katrolblokmodule wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de aanleg van ondergrondse spoorlijnen die onder het bestaande ondergrondse spoorwegnet lopen. Hij wordt dus gebruikt in stedelijke gebieden en moet daarom zo compact en gemakkelijk mogelijk te vervoeren zijn. In feite zijn de afmetingen in transportstand met ingeklapte slanghaspels identiek aan die van de conventionele graafmachine.
Met zijn grijper kan de graafmachine grote hoeveelheden aarde uit de ondergrondse tunnels transporteren en 5 ton materiaal in één keer laden. De belastingen en krachten die op de machine werken zijn dus aanzienlijk. Daarbij komen nog het weer, sterke trillingen en stof. De bedrijfsomstandigheden voor alle componenten zijn daarom veeleisend.
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur