Kabelgeleiding op de FANUC CRX

igus is FANUC CRX Equipment partner

Fanuc CRX

Bevestigingspunten as 1 & 6

Aansluiting op as 6

Fanuc CRX aansluiting op as 6

Aansluiting as 1

Cobot opzetstuk CRX as 1

Een triflex R energietoevoersysteem installeren op de FANUC CRX

Cobot klembereik

Klittenbandklem

Cobot-klem standaard
  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • gunstigste klem in het assortiment
  • siliconenvrij
  • maximale vrijheid voor kabelgeleiding

Klem zonder trekontlasting

Cobot-klem met aansluitelement, geen trekontlasting
  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • 1x licht montagebeugel maat 30 of 40
  • geschikt voor TRE, TRC & TRL in maat 30 of 40
  • siliconenvrij

Klem met trekontlasting

Cobotklem met MB met SR
  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • 1x lichtmontagebeugel maat 30 of 40
  • In maat 40 optioneel met lange en korte trekontlasting
  • Geschikt voor TRE, TRC & TRL in maat 30 of 40
  • siliconenvrij

Klembescherming

Cobot-klem beschermring
  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • 1x ronde beschermer maat 40
  • Beschermer kan TRE, TRC & TRL in maat 40 dragen
  • siliconenvrij

PMA slangklem

Cobot-klemmen PMA
  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • PMA-clip
  • verkrijgbaar in 5 maten voor gegolfde slangen met diameter:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm en Ø48 mm
  • siliconenvrij

Kabelrups die past bij de cobot klem

triflex R kabelrups

CRX in de configurator

Fanuc CRX in de configurator
  • het klemtype
  • de kettingmaat (30 of 40)
  • de kettingversie (open, gesloten of licht)

Cobot samplebox

Cobot samplebox
  • 1 Cobot klem met montagebeugel en trekontlasting
  • 35 cm klittenband
  • 9 kettingschakels TRC.30.050.0.B

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop