Verander van taal :

Ik ben bekend met de kabelrupsen van igus en ik ken de vereiste afmetingen en bewegingstypes voor mijn energievoorzieningssysteem.

Ik ken de omgevingsvariabelen van mijn toepassing en wil deze gemakkelijk online configureren of een expert raadplegen voor een individueel project.

Ik weet niet zeker welke kabelrups ik moet kiezen voor mijn toepassing en ik heb meer informatie nodig.

Ik ken de type van beweging en heb het juiste energietoevoersysteem nodig: Horizontale beweging, verticale beweging, cirkel- en spiraalbeweging, enz.
Kabelrupsen (ook wel kabelrupsen, kabelrupsen of energiekettingen genoemd) zijn mechanische machine-elementen. Ze worden gebruikt voor de toevoer en bescherming van energie, gegevens en signalen die bestand moeten zijn tegen de meest uiteenlopende omgevingsinvloeden. Het doorslaggevende feit bij kabelgeleiding is de symbiose van de tegen elkaar bewegende componenten. Hiertoe behoren kabel, slang, inwendige verdeling elementen, trekontlasting apparaten en geleidegoot.
De gebruikte materialen moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat maximale bedrijfstijden en een lange levensduur worden bereikt. Dankzij kabelrups wordt stilstandtijd vermeden overal waar energie in de vorm van elektriciteit, gas, lucht of vloeistoffen wordt geleverd aan bewegende verbruikers.

Garantie tot 4 jaar op kabelrupsen

Alle montage-instructies voor kabelrupsen in één oogopslag.

Ontdek kabelrupsen in {{anchor:null}}interactieve{{/anchor}} {{anchor:null}}3D-modellen{{/anchor}}

Geschikte kabels voor kabelrupsen met 4 jaar garantie
Waar worden kabelrups gebruikt? - igus® kabelrups worden al betrouwbaar gebruikt in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankverkoopautomaat tot staalfabriek. Meer dan 400.000 klanten wereldwijd uit 50 industrieën vertrouwen op igus® kabelrups.

Lijmen in plaats van boren
Compacte oplossing voor het geleiden van kabels op binnenkranen
Hangende stroom- en datakabels aan binnen- of zwenkkranen vormen vaak een groot risico omdat ze in de knoop kunnen raken en kunnen afscheuren. Met de nieuwe zelfklevende versie van de guidelok swing GLO.S kan de kabelgeleider direct in de contouren van de kraanligger worden geïnstalleerd. Een speciaal guidelok zwenkwipsysteem maakt het gebruik van lange liggerlengtes mogelijk en zorgt voor lage slijtage en kosteneffectiviteit.
Met de nieuwe zelfklevende versie is het heel eenvoudig om de kabelgeleider stevig aan de kraanligger te bevestigen - zonder te boren. Supersnelle en eenvoudige installatie met zelfklevende pads en montagesjabloon.

Sneller kabelrupsen ontwerpen. CAD-modellen voor een groot aantal systemen. Het ontwerpen van kabelrupsen gemakkelijk gemaakt.
Onze kabelrups wordt al betrouwbaar gebruikt in vele honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengtes kunnen met gemak worden overbrugd en lange trajecten zijn denkbaar voor een breed scala aan industrieën. Hij heeft een modulair ontwerp en is daarom eenvoudig te installeren. Volledig mediavriendelijk en ontworpen voor de kleinste buigradius, zijn igus kabelrupsen niet alleen geschikt voor krappe installatieruimten, maar ook voor grote, zware en stijve kabels of slangen.

Kabelrups catalogus
De kabelrups catalogus kan online gedownload worden!
► Hier downloaden (PDF)

Getest!
Elk jaar worden er 3.000 kabelrupstests uitgevoerd om de robuuste invloeden te weerstaan.

Recyclingsprogramma
kabelrupsen, ongeacht de fabrikant, kunnen bij igus worden gerecycled. Hoe werkt het?

online seminar
Profiteer van de kennis en ervaring van onze sprekers door deel te nemen aan onze online kabelrups seminars. Interactief✓ informatief✓ gratis✓

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur