Met de nieuwe generatie twisterchain rotatiekabelrupsen kon een duidelijk verbeterde stille werking en een hogere stabiliteit worden gerealiseerd. De vernieuwde twisterchain is modulair opgebouwd in zowel breedte, hoogte als radius en daarom zeer flexibel inzetbaar in toepassingen, waar roterende bewegingen tot 540° en meer, alsook robuuste oplossingen gevraagd worden.
twisterchain new voor cirkelbewegingen tot 540°, openklapbare dwarsverbinders in binnenradius te openen
Het voor kabels geoptimaliseerde tussenstuk verhoogt de stabiliteit van de twisterchain new aanzienlijk. Tegelijkertijd dient dit tussenstuk als inwendige verdeling en verdeelt de vulruimte in twee kamers
Assemblage van de twisterchainnew geleidegoten.
Aanwijzingen voor het configureren van de twisterchainnew.
Nieuwe generatie twisterchain geleidegoten - montagetijd en kosten besparen - levensduur verlengen!
Uitrustingshulp voor de meest uiteenlopende robottypen. Vereenvoudigde bestelling van complete systemen.
Inwendige hoogte hi: 32 mm
Inwendige breedte Bi: 87,5 - 150 mm
Buigradii R: 100 - 250 mm
Verdeling: 56 mm
Inwendige hoogte Hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 87,5 - 200 mm
Buigradius R: 100 - 250 mm
Steek: 67 mm
Inwendige hoogte Hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 125 - 200 mm
Buigradius R: 150 - 400 mm
Steek: 91 mm
Met de nieuwe twister-goot kan het vroeger zo bewerkelijke uitlijnen aanmerkelijk worden vereenvoudigd. De montagetijd wordt teruggebracht van 6 naar 2 uur. Door de vrijwel volledige kunststof constructie kunnen de levensduur van uw installatie en de snelheid worden verhoogd en kan het geluidsniveau aanzienlijk worden verlaagd.
Cirkel- en spiraalvormige bewegingen tot max. 540° (met speciale onderdelen)
UL94-V0-classificatie op aanvraag
Nieuw geleidegootsysteem – type 01 verkrijgbaar