Systeem rol-kabelrupsen - rollen in plaats van glijden

De gangbare kabelrupsen worden op langere verplaatsingswegen glijdend gebruikt. De technische grenzen van deze modus uit te breiden, dat is de motor geweest achter de ontwikkeling van de rol-kabelrups. De eisen die worden gesteld aan kabelrupsen voor langere verplaatsingswegen zijn in de afgelopen jaren continu toegenomen. Verplaatsingswegen van meer dan 400 meter zorgen ook voor nieuwe uitdagingen, zoals hoge verplaatsingssnelheden in de kraanbouw bij kabelbelastingen tot 50 kg/m.
Rolmiddenschakels voor nog hogere extra belastingen en breedtes tot 2 m en meer
Rollen in plaats van glijden
Y = Treksterkte - afschuifkracht in percentage
X1 =rijweg, X2 =kabelrupslengte
A = rol-kabelrups
B = standaard kabelrups.
Data: vulgewicht 10 kg/m
Verplaatsingsweg (cross travel) van 441,3 m, gerealiseerd met igus® Rol-kabelrups Serie 5050R


7 voordelen van de rol-kabelrups

  • Grote reductie in aandrijfkracht tot onder de 25% voor bewegende kabelrups
  • Rijwegen tot 800 m mogelijk
  • Snelheden tot 6 m/s mogelijk
  • Verschillende typen rollen voor optimale resultaten in verschillende situaties
  • Consistente rolweerstand voor verontreinigde toepassingen
  • Leverbaar als installatieklaar systeem dat is gemaakt volgens specificaties
  • Systeemgarantie voor systeem op maat (afhankelijk van de toepassing)

Toepassingsgebieden
De igus® rol-kabelrups is bedoeld voor toepassingen waarbij lange rijwegen bij hoge snelheden moeten worden geïmplementeerd. Dit is vaak het geval bijvoorbeeld bij foto-finish camera's of in materials handling. Zelfs in langzamere toepassingen in het kraansegment of in verplaatsingssystemen, besparen de lage wrijvingscoëfficiënten van het systeem kosten, omdat de aandrijvingen veel kleiner gedimensioneerd kunnen worden.
Rol-kabelrups Speciale rollentestbank voor klantgerelateerde test

Leveringsprogramma rol-kabelrups

Inwendige hoogtes 32, 35, 42, 45, 56 en 80 mm, alsmede met breedtes vanaf 50 mm tot enkele meters zijn mogelijk en worden uit voorraad geleverd. Alle mogelijkheden voor inwendige verdeling en montageposities van het igus® systeem E4 zijn beschikbaar. De standaard geleidegoten van de betreffende kabelrupsen uit voorraad kunnen worden gebruikt. Rol-kabelrupsen kunnen in principe aan beide kanten worden geopend. Verschillende materialen van de rollers en van de geometrieën (profiel van de rollers etc.) zijn leverbaar. Roestvaststalen kogels zijn standaard voor de rol-kabelrups. De rol-kabelrups is leverbaar als geassembleerd kabelrups-systeem. Ze worden gemonteerd door igus® specialisten met chainflex® kabels en geconfectioneerde connectoren en wartelds overeenkomstig uw specificaties en zodanig verpakt dat ze geschikt zijn voor gemakkelijke installatie. Al naar gelang de rijwegen worden de rol-kabelrups-types geleverd op een haspel. In geval van kabels uit het chainflex® assortiment waarbij uit meer dan 850 typen kan worden gekozen overeenkomstig de toepassing, bieden we ook een garantie voor het complete systeem.
 
Faciliteiten van dit type worden ontworpen door onze project engineers. Wij maken graag een offerte voor u. Aarzel niet om hierover contact met ons op te nemen.

Keuzetabel

Serie Binnenhoogte Binnenbreedte Buitenbreedte Uitwendige hoogte Buigradius
hi Bi Ba ha R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Rol-kabelrups - kabelrups met volledige dwarsverbinders
2828R 32 50-400 73-423 54 125-300  Anfragen
2700R 35 50-175 66-194 50 150  Anfragen
3500R 45 50-250 70-270 64 200  Anfragen
3838R 42 50-400 77-427 64 150-350  Anfragen
4040R 56 50-600 86-636 84 200-400  Anfragen
5050R 80 50-600 100-650 108 250-500  Anfragen
Rol-kabelrups - gesloten kabelrups
R7728R 32 50-300 73-323 54 150-300  Anfragen
R7838R 42 50-300 77-327 64 200-350  Anfragen
R8840R 56 75-462 111-499 84 300-400  Anfragen
R9850R 80 75-462 125-513 108 300-1000  Anfragen


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.