Roterende energietoevoer voor alle media in een compleet systeem

Standaarden kunnen flexibel en efficiënt worden aangepast

Twee medewerkers bekijken technische tekeningen bij een machine.

Engineering service

Whitepaper met de titel ‘10 tips’ over draaibare energietoevoer en langdurige energievoorziening met RBR.

Design tips for rotary movement

Conceptgrafiek van de configurator voor PRM en SRM-L op een laptopscherm.

Online configurator

De nieuwe standaard voor cirkelvormige beweging

SRM-geleidering met gesegmenteerde metalen delen voor cirkelvormige kabelgeleiding.

SRM: Stalen Rotatie Module

SRM-L en RBR: ronde kabelrups met geleiding voor roterende toepassingen.

SRM-L: Stalen Rotatie Module Licht

igus-rotatiemodule van polymeer met kabelrups.

PRM: Polymeer Rotatie Module

speciale oplossing voor speciale toepassingen

Statische draai-energieketting voor kabels in een ronde geleiding.

Statische roterende energietoevoer, uit één stuk

SRM-V-draai-eenheid met meerdere zwarte modules op een grijze ring.

SRM-V: Stalen Rotatie Module Verticaal

RBR-kabelgeleidingsmodule voor roterende toepassingen.

PRM-V: Polymeer Rotatie Module Verticaal

  • rotatiehoek tot 540° (in één vlak)
  • rotatiehoek van 900° en meer zijn mogelijk met de igus® Multi Rotatie Module
  • Maximale rotatiehoek in minimale inbouwruimte
  • Rotatietoerental tot 360°/s
  • Lichter en compacter dan statische geleidegoot
  • Minimale verplaatsingskracht en maximale levensduur
  • Moduletype met gestandaardiseerde montagevarianten
  • Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding direct in de geleidegoot
  • Snel en betrouwbaar roterende energietoevoer bepalen via CAD-configurator

Wat betekent "Rugwaartse Buig Radius"?

Wat betekent "MRM"?

Rond draaimechanisme met interne geleidingen en meerdere ringvormige lagen.

Uw mogelijkheden met igus® geleidegoot

Met consoles

Met dak

Geïntegreerde geleiding

Draadgoot

Omgekeerde kabelrupsen

Geschikte producten en hulpmiddelen

Chainflex-besturingskabel CFROBOT8 PLUS voor bewegingen tot +/-360°/m.

Faalveilige kabels voor roterende geleidesystemen

Robotcellen en portalen tonen mogelijke cirkel- en spiraalbewegingen met asbereiken tot 7000°.

Kabelrupsen voor cirkelvormige beweging en spiraalbeweging

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop