Rol-kabelrupsen - rollen in plaats van glijden

Roller kabelrups

De voordelen van igus® roller kabelrups in één oogopslag:

  • Rol kabelrupsen zijn veilig, ruimtebesparend en zeer onderhoudsarm. Kabellengtes kunnen tot 50% worden gereduceerd (vergeleken met festoon systemen)
  • Aanzienlijke vermindering van het aandrijfvermogen tot minder dan 37% voor het verplaatsen van de kabelrups
  • Reisafstanden van 1000 meter en meer
  • Voor hoge snelheden tot 10 m/s
  • Gelijkmatige rolweerstand voor toepassingen met vuil

Aanbevolen kabelrups-systemen voor rollen

P4 kabelrups

Systeem P4

Kabelrups P4.1

Systeem P4.1

Kabelrups P4HD.56R

Systeem P4HD.1R

Kabelrups E4.1R

Systeem E4.1R

Toepassingsgebieden: praktische voorbeelden met behulp van de rol-kabelrups

Toepassingsvoorbeeld met de E4.1

Roller kabelrups beweegt het veld in de VELTINS Arena in Gelsenkirchen

Op STS-kraan

In stapelaar

In graafmachines met emmer en wiel

P4HD sample rol

Voor maximale levensduur met geoptimaliseerd ontwerp - P4HD.56R heavy-duty roller kabelrups

Test voor lange rijafstanden

Veelgestelde vragen (FAQ) voor de roller kabelrups

P4HD sample rol

Voor maximale levensduur met geoptimaliseerd ontwerp - P4HD.56R heavy-duty roller kabelrups

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in

Levensduurcalculator voor kabelrupsen

Levensduur bepalen

Bereken nu de levensduur
Recyclingprogramma

Laat de kabelrups recyclen

Naar het recyclingprogramma

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop