Kabels en energievoorzieningssystemen bewijzen zichzelf in hogesnelheidsspuitgietmachine

Hekuma vertrouwt al meer dan 10 jaar op chainflex® besturingskabel en E6-energieketting

Profiel

  • Wat was er nodig: chainflex® CF9 besturingskabel, energieketting serie E6
  • Vereisten: De verwijderrobot bereikt extreme snelheden, de verwijderingstijd van de spuitgietonderdelen is minder dan een seconde. Binnen slechts enkele maanden zijn al enkele miljoenen dubbele slagen bereikt bij zeer hoge versnellingen tot 10 g.
  • Industrie: Kunststofmachines, spuitgietmachines
  • Succes voor de klant: De CF9-besturingskabel met smalle buigradius bleef jarenlang stabiel dankzij bundelbundeling, zelfs onder de hoogste buigspanning en hoge dynamiek. De mantel van slijtvast TPE zorgt voor zeer goede slijtage-eigenschappen. De E6-energieketting kan de hoge dynamiek ook betrouwbaar aan zonder defecten.
Spuitgietmachine Hekuma

Probleem

Oplossing

"We gebruiken al ongeveer tien jaar kabels uit het chainflex® programma van igus®. Onze interne standaardkabel is de CF9-serie met een doorsnede van 0,25 tot 0,34 mm2 als INI-kabel. We hebben hier zeer goede ervaringen mee."

Holger Weber

Elektrotechnisch ontwerper, Hekuma GmbH

kettingflex CF9 voor afzuigrobot
chainflex CF9

CF9 bedieningskabel

chainflex CF9
  • 4 jaar garantie
  • Vind altijd de goedkoopste kabel die gegarandeerd werkt met de prijscheck

E6-serie energieketting

Energie ketting 5050RHD
  • Hoge stabiliteit en lange levensduur
  • Voor hoge extra belastingen op lange rijafstanden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop