Verander van taal :
50% minder installatietijd voor de energietoevoer

De krachtige "viapal" stellingbedieningskast van viastore systems, Stuttgart, kan europallets met een gewicht tot 2.000 kg optillen. Het apparaat is 43 meter hoog en bereikt een versnelling tot 0,5 m/s2 en rijsnelheden tot 4 m/s. De slagversnelling is maximaal 1,5m/s2 en de slagsnelheid maximaal 1,33m/s.
Het bedrijf werd in 1988 opgericht binnen de C. Haushahn Group, maar is al sinds 1970 actief in de magazijntechniek. Met ongeveer 350 medewerkers behoort viastore tot de internationaal toonaangevende aanbieders van sleutelklare material handlingsystemen voor industrie en handel. Daartoe behoren orderverzamelsystemen, hoogbouwmagazijnen, automatische miniload magazijnen en complexe distributie- en logistieke centra. Het bedrijf plant en implementeert nieuwe systemen en moderniseert bestaande magazijnen en past ze aan de nieuwste technologieën en veranderende processen aan.
... en nog veel meer.

Wat onze klanten zeggen
"We werken al meer dan 15 jaar als partners samen. Zo maakt viastore bijvoorbeeld al jaren gebruik van voorgemonteerde energietoevoersystemen, die direct op tijd bij de machine worden afgeleverd. Daar worden ze dan gewoon gemonteerd," meldt Wehrle.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur