Besturingsapparaat geleiding guidefast besturing GFC+ op binnenkranen

Besturingsapparaatgeleiding, geleidingssnelregeling
  • Veilig en ruimtebesparend, geen kabelwarboel
  • Geïntegreerd in de vorm van de kraanligger
  • Overdracht van stroom, gegevens en signalen
  • Fabrikantonafhankelijk
  • Alle connectorversies van alle fabrikanten van besturingshangers zijn optioneel verkrijgbaar
  • 10-delige geleidingsgoot GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 sets schokdempers GFC+.917.670
  • 1 stuk bewegende arm GFC+.917.934.350
  • 662 kettingschakels van 10.025.048.0 + 1 set van 1025.34PZ

De guidefast-regeling instellen op een kraanligger

  • Bevestig de guidefast controlebeugel op 1 m afstand van elkaar.
  • Bevestig de geleidingsgoten en laat 2 mm ruimte tussen de gootdelen.
  • Installeer het vaste uiteinde van de energieketting in de goot en ontlast de kabel met kabelbinders.
  • Monteer de geleideslede
  • Monteer de bewegende arm van de energieketting in de goot
  • Monteer eindstoppers aan het begin en einde van de eigenlijke verplaatsing.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop