Guidelok slimline "P" en "P.S": volledig gemaakt van kunststof

Voordeliger, lichter en nog eenvoudiger aan te brengen - guidelok slimline "P" en "P.S" - volledig gemaakt van kunststof

  • Aanzienlijke kosten- en gewichtsbesparing in vergelijking met een complete behuizing
  • Nu ook voor zeer smalle doorgangen
  • Dit verlaagt ook de transportkosten
  • Snelle, veilige en eenvoudige installatie door het vastklikken van de geleiderails
  • Aanzienlijke geluidsreductie
  • Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
  • Energie, gegevens en andere media worden veilig en zonder onderbreking in één systeem overgedragen.

Nieuw: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

Voor bijzonder krappe installatieruimten

Techniek verbeteren driehoek

Verbeter techniek

Kosten verlagen driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid


guidelok slimline P.S

guidelok toepassingen

Afmetingen [mm]

Onderdeelnr. guidelok P Kabelrups series Inwendige breedte Bi [mm]Buigradius R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Afmetingen [mm]

Onderdeelnr. guidelok P.S Kabelrups series Inwendige breedte Bi [mm]Buigradius R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Voorgangermodel: guidelok slimline "F": Tot 7m/s en 10m/s2

  • Tot 7m/s en 10m/s2
  • Bespaar tot 80% goot
  • Voor hangende toepassingen tot 50m hoog
  • Geen slippende kettingen, hoge functionele betrouwbaarheid dankzij vergrendelingshendel en geleiderails
  • Snelle en zeer eenvoudige installatie
  • Aanzienlijke geluidsreductie
  • Gemakkelijke toegankelijkheid voor onderhoud
  • Energie, gegevens en media in één systeem
guidelok slimline F

Afmetingen [mm]

Artikelnr. Kabelrups series Inwendige breedte Bi [mm]Buigradius R [mm]Max. Snelheid verticaal [m/s]Max. Snelheid horizontaal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop