Verbeter de energie-efficiëntie met igus® kabelrups en -kabel

Verminder het energieverbruik tot 57% met energiezuinige energiekettingen en -kabels

"Waar moet ik rekening mee houden met betrekking tot onderhoud bij het kiezen van kabelrupsen?"

10 tips voor een “onderhoudsvriendelijke” kabelrups

Bespaar energie met energieketting

Energie-efficiëntie met kabelrups en -kabel
Energie-efficiëntie met kabelrups en -kabel

Energiebesparende kabelrups

Kabelrupsen P4

  • Tot 57 % minder aandrijfvermogen
  • Lange rijafstanden tot 800 m
  • Extra belasting tot 30 kg/m

Rollende beweging in plaats van glijden

Rol-kabelrupsen
  • Tot 37 % minder aandrijfkracht
  • Rijafstanden van meer dan 400 meter
  • Extra belasting tot 50 kg/m

Kleinere kabelrups

E4.1 kabelrups
  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Kleinere afmetingen, stabieler en lichter
  • Rijafstanden van meer dan 200 m

Energiebesparende kabel chainflex®

CF9 besturingskabel

CF9 besturingskabel
  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Voor de hoogste belastingen
  • TPE-buitenmantel

motorkabel CF34.UL.D

  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Voor zeer hoge belastingen
  • TPE-buitenmantel

Servokabel CF270.UL.D

  • Tot 17 % minder aandrijfvermogen
  • Voor gemiddelde belastingen
  • PUR-buitenmantel

Waarom het loont om te vertrouwen op de kabelrups van igus®

Testlaboratorium voor kabelrupsen

Getest in het igus® laboratorium

Garantie op kabelrupsen

Garantie op kabelrups

Recyclingprogramma

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

chainflex® prijs-prestatieverhouding

chainflex kabels

Energiebeheer gemakkelijk gemaakt

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop