Verander van taal :

De kabelrupsrol® van de P4.1-serie maakt het mogelijk om de veiligheid en beschikbaarheid van het systeem te verhogen. In elke schakelverbinding van de ketting zit een lagerpunt voor de draaibeweging. Dit is nu uitgerust met onderhoudsvrije glijlagers van hoogwaardige polymeren, waardoor de levensduur meer dan verdubbeld is.
Hogere veiligheid en beschikbaarheid van het systeem
Om te voldoen aan de toegenomen eisen van nieuwe containerschepen zoals de Triple-E klasse, moeten er nieuwe en grotere STS-kranen worden gebouwd of bestaande kranen worden omgebouwd. Bovendien worden er steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kranen. Dit heeft ook gevolgen voor het ontwerp en de selectie van het energievoorzieningssysteem.
De nieuwste generatie kabelrups® P4.1 rollen
Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van STS-kranen te verhogen, heeft igus® de kabelrups® P4.1 rollen ontwikkeld. Tribologisch geoptimaliseerde glijlagers zorgen voor een smeervrije montage van de afzonderlijke kettingschakels. Hierdoor wordt de levensduur van de ketting meer dan verdubbeld. Een optionele sensor maakt ook voorspellend onderhoud mogelijk, waardoor de beschikbaarheid van het systeem nog verder toeneemt. Zeer flexibele kabels uit het Chainflex® programma maken de betrouwbare oplossing voor kranen en lange rijafstanden compleet. Het P4.1 systeem is geschikt voor zowel trolleyaandrijving als longitudinale verplaatsing met verplaatsingsafstanden van 1000 meter en meer.
Gratis white paper:
Deze white paper behandelt onder andere de volgende onderwerpen:


*De vermelde lopende prestatiegegevens zijn het resultaat van extrapolaties van toepassingen van klanten in combinatie met onze testgegevens.

wrijvingscoëfficiënt en aandrijfkracht verlaagd
De offset tussen de bovenloop en de onderloop zorgt ervoor dat de kunststof rollen niet over elkaar heen rollen, maar juist langs elkaar heen, voor een bijzonder soepele loop. Hierdoor daalt de wrijvingscoëfficiënt en daalt het aandrijfvermogen met 57 procent.

Langere levensduur
Uitgerust met onderhoudsvrije glijlagers in elke kettingschakel wordt de levensduur van de energieketting meer dan verdubbeld.

predictief onderhoud
De nieuwe P4.1 kan optioneel worden uitgerust met slimme bewakingssensoren. Deze sturen een signaal naar de igus® i.Cee communicatiemodule wanneer een gedefinieerde slijtagegrens wordt bereikt, waardoor voorspellend onderhoud van de rollenketting kan worden gepland.

De kabelrupsrol® P4.1 werd getest met een rijsnelheid tot 8 m/s over een afstand van momenteel 200 m, wat overeenkomt met een 400 m lang traject. Het volledig geautomatiseerde systeem houdt rekening met een breed scala aan toepassingen op het gebied van versnelling en snelheid. Naast de mechanische belasting door de beweging van het transfervoertuig hebben omgevingsinvloeden een ongehinderd effect op de geteste kabelrups en kabel.
Snelle en eenvoudige montage en demontage van de energieketting P4.1
Samenvoegen:
Losmaken:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur