Het E4.1-systeem combineert alle voordelen van haar drie voorgangers en is de beste igus® kabelrups in het programma. De E4.1-series zijn stabieler bij dezelfde of kleinere afmetingen dan hun voorgangers. Vrijwel alle toebehoren-componenten en aansluitmaten zijn identiek. Met het igus® systeem E4.1 de levensduur van uw toepassing nogmaals verhogen en daarbij kosten verlagen.
Robuust, geluidsarm, modulair. Systeem E4.1 – gebruikte voordelen van de bewezen E4-series
Het openen van de kabelrups: druk met een schroevendraaier loodrecht in de gleuf van de openklapbare dwarsverbinder. Met hefboombeweging (tegen de nok) losmaken
Rechte loop en snelle montage vanwege binnen-/buitenschakelprincipe. Zeer hoge stijfheid, hoge belastbaarheid bij dwarskrachten vanwege achtergreep.
Met behulp van concrete parameters en een vergelijkingstabel vindt u snel de juiste kabelrups.
Montagevideo met exacte omschrijving voor het leggen, scheiden en openen van de open en gesloten kabelrupsen.
Toepassingen in de meest uiteenlopende industrietakken en in het testlaboratorium van igus®.
Serie E4.21Inwendige hoogte Hi: 21 mm
Inwendige breedte Bi: 30 - 120 mm
Buigradius R: 38 - 200 mm
Steek: 30,5 mm
Serie E4.28Inwendige hoogte Hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 40 - 300 mm
Buigradius R: 55 - 250 mm
Steek: 46 mm
Serie E4.32Inwendige hoogte Hi: 32 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Buigradius R: 63 - 300 mm
Steek: 56 mm
Serie E4.42Inwendige hoogte Hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Buigradius R: 75 - 350 mm
Steek: 67 mm
Serie E4.56Inwendige hoogte Hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 600 mm
Buigradius R: 135 - 500 mm
Steek: 91 mm
Serie E4.80Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 600 mm
Buigradius R: 150 - 1000 mm
Steek: 111 mm
Serie E4.112Inwendige hoogte Hi: 112 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 600 mm
Buigradius R: 200 - 1000 mm
Steek: 143 mm
Inwendige hoogte Hi: 162 mm
Inwendige breedte Bi: 200 - 600 mm
Buigradius R: 250 - 1000 mm
Steek: 200 mm
Serie 800Inwendige hoogte Hi: 200 mm
Inwendige breedte Bi: 200 - 600 mm
Buigradius R: 325 - 1000 mm
Steek: 250 mm
Serie 840Inwendige hoogte Hi: 204 mm
Inwendige breedte Bi: 100 - 563 mm
Buigradius R: 325 - 1000 mm
Steek: 250 mm
Serie E4.350Inwendige hoogte Hi: 350 mm
Inwendige breedte Bi: 400 - 800 mm
Buigradius R: 500 - 1000 mm
Steek: 470 mm
Serie H4.32Inwendige hoogte Hi: 32 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Buigradius R: 63 - 300 mm
Steek: 56 mm
Serie H4.42Inwendige hoogte Hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Buigradius R: 75 - 350 mm
Steek: 67 mm
Serie H4.56Inwendige hoogte Hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 600 mm
Buigradius R: 135 - 500 mm
Steek: 91 mm
Serie H4.80Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 600 mm
Buigradius R: 150 - 1000 mm
Steek: 111 mm
Series R4.28Inwendige hoogte Hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 300 mm
Buigradius R: 63 - 250 mm
Steek: 46 mm
Series R4.32Inwendige hoogte Hi: 32 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 300 mm
Buigradius R: 125 - 300 mm
Steek: 56 mm
Series R4.42Inwendige hoogte Hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 300 mm
Buigradius R: 125 - 350 mm
Steek: 67 mm
Series R4.56Inwendige hoogte Hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 462 mm
Buigradius R: 150 - 500 mm
Steek: 91 mm
Series R4.80Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 150 - 460 mm
Buigradius R: 200 - 1000 mm
Steek: 111 mm
Series R1608Inwendige hoogte Hi: 112 mm
Inwendige breedte Bi: 200 - 400 mm
Buigradius R: 250 - 600 mm
Steek: 143 mm
Inwendige hoogte Hi: 112 mm
Inwendige breedte Bi: 200 - 400 mm
Buigradius R: 250 - 1000 mm
Steek: 143 mm
E4.1L TUB - Beschermslangen betrouwbaar parallel aan een kabelrups geleiden
Voor het praktisch openen en sluiten van de E4-series. Aanzienlijke tijdbesparing bij de montage.
Snapclip - opklikbare kabel- en slangbinder, zijdelingse geleiding van slangen en kabels
Gladde, kabelvriendelijke binnenvlakken
Geluidsarme loop door ingebouwde “rem” op de radiusaanslagen
Geluiddemper als extra geluidsreducerende optie
Breed scala aan toepassingen
Talrijke mogelijkheden voor inwendige verdeling
Groot aanbod aan toebehoren
Breedtes tot 2000 mm door middenschakels
Aan beide zijden te openen
Max. verplaatsingsweg: meer dan 200 m
Kranen
Indoor kranen
Compostering
Waterzuiveringsinstallaties
Werktuigmachines
Algemene machinebouw
Transporttechniek
Koeltechniek
Bouwmachines
Hout bewerking
Robottechniek en handling
IPA classificatie - rapport IG 1303-640, getest E4.32.10.063.0
41 dB(A) in het igus®-laboratorium getest, v = 1,8 m/s vrijdragend
ESD classificatie: elektrisch geleidende ESD versies op aanvraag
Systeem E4.1 beproefd bij lange rijwegen
Gesloten kabelrupsen , in HT-materiaal hete spanen van max. 850°C, leverbaar als speciaal product