Energievoorziening op maat voor binnenkranen op een 32 m lange kraanbaan

Duurzame energieketting met aluminium goot maakt veilig kraanspoor mogelijk zonder kabelstation

Probleem

  • Wat was er nodig: kunststof-energieketting met aluminium goot, chainflex®-kabel
  • Eisen: De energievoorziening moest voldoen aan eisen op het gebied van duurzaamheid en compactheid van het systeem.
  • Industrie: Kranen
  • Succes voor de klant: Over het geheel genomen resulteerde de kabelrups met interne kabel en de combinatie met de aluminium troggen in een systeem dat zowel compact als ruimtebesparend is.
Energieketting met chainflex kabels in de kraan

Probleem

Oplossing

Geleidingsgootsysteem voor lange rijafstanden

Zicht op het volledige systeem van bovenaf. De aluminium geleidingsgoot is aan elke kant maximaal 12 mm breder dan het energietoevoersysteem.

Aluminium geleidingsgoot is stabiel tegen krachten uit alle richtingen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop