Verander van taal :

Klassieke opwindbeweging aan de hand van het voorbeeld van een hangende energieketting
Eenvoudige, langzame draaibewegingen tot 225° vereisen geen aangepaste energieketting. De beweging wordt vrijgegeven door de energieketting op te winden. Dergelijke bewegingen kunnen worden gerealiseerd met normale, lineair bewegende energiekettingen uit de catalogus. Er is geen omgekeerde buigradius nodig. Deze variant is daarom ook de meest kosteneffectieve manier om roterende bewegingen te realiseren.
Typische toepassingsgebieden: Algemene machine- en installatiebouw, productiesystemen, goederenbehandeling, gereedschapsmachines
Toepassingsgebieden
Productaanbevelingen
Ontdek de igus® wereld van roterende energievoorziening voor het veilig transporteren van energie, gegevens, vloeistoffen en lucht onder rotatiehoeken tot 7.000 graden.
Dankzij de modulariteit, veelzijdigheid en hoge stabiliteit biedt de uitgebreide selectie van verschillende kabelrupss talloze oplossingen voor vele toepassingen.

Tien waardevolle tips voor de juiste geleider voor circuitmodules als u ze zelf wilt ontwerpen. Vermijd fouten die de levensduur van uw systeem kunnen schaden of zelfs tot uitval kunnen leiden.
Uit de inhoud:
- Geleidingsgoten correct plannen
- Tips voor kabelgeleiding
- De maximale draaihoek beperken
- CAD-gegevens genereren voor goten en volledige modules
Download nu gratis 10 tips. We staan ook altijd klaar om je persoonlijk te helpen en te adviseren.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur