econ serie | drylin lineaire technologie

econ-pictogram

drylin® W - Lineaire geleider

econ serie

Volledige koets WWPL

econ

Instapserie voor gebogen geleiders

WMP-01-10_2

Lineaire lagers van massief kunststof

WWP-10-30-06

econ polymeergeleider koets WWP

WWPV-10-30-06

econ polymeer geleider slede WWPV

Dubbele rail WSQ-CA

dubbele rail WSQ-CA

WS-10-30-CA

econ dubbele rail WS-CA

voorbeeld

dubbele econ-rail WS-CA

voorbeeld

Enkele rail WS

drylin® W Novelties 2024

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Stevige kunststof slede WWP

WWP-06-20-04-A230

Stevige kunststof slede WWP FDA

drylin® R - Ronde asgeleider

J4UM-01-20

Voeringen J4UM-01

RJUMP-05-20_VA_CMYK

Lineaire lagers van massief kunststof

  • 67 % goedkoper
RJ4JP-01-20

Lineair glijlager

  • 81 % goedkoper
  • Bijpassende as: AWMP | AWMR

Geleidingssysteem met laag profiel

drylin N compacte lineaire geleidingen
  • Kleine installatiehoogte tussen 6 en 12 mm
  • Laag gewicht
  • rail in zilver of zwart geanodiseerd
  • 4 railbreedtes van 17-80 mm

Prismaslede met voorspanning

Prismaslede voorbelasten met voorspanning
  • 4 voorspanningsklassen
  • Kan ook worden gebruikt in hygiënische omgevingen
  • Voor schroefverbindingen van onderaf of via draadeinden

drylin® T04 miniatuurgeleiding

TW-14-12-PL_op_TS-04-1
  • Lineaire geleider voor inbouwmaat 09/12/15 met voorspanning
  • Wrijvingscoëfficiënt tot 40 % verbeterd dankzij iglidur® E3
  • Tot 30 % meer ontwerpvrijheid dankzij 3:1 regel

econ-aandrijftechnologie

SLWP_econ_series
  • In bijna elke productlijn en installatiegrootte
  • Snelle montage
  • Geconfigureerd en installatieklaar geleverd volgens de eisen van de klant

Econ-wagen voor gebogen rail

econ productassortiment met vergrendelde sferische kogel

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop