C6 kabelrups-systeem voor cleanroomtoepassingen

Uitermate geschikt voor cleanrooms, nauwelijks slijtage & hoge sterkte

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

[NEW] Tussenschotten met trekontlasting C6.29, C6.38 en C6.22

  • Trekontlasting geïmplementeerd in de montagebeugel, geen extra installatieruimte nodig
  • Eenvoudig te installeren, zonder schroeven
  • Getest in het igus laboratorium
  • Duurzaamheid dankzij langere levensduur van de kabel is een manier om zuinig om te gaan met hulpbronnen
Trekontlastingstussenschot C6.29, C6.38, C6.29
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid


Tests in het igus laboratorium

e-skin geribbelde beschermslang in vergelijking met andere cleanroomproducten?

Geribbelde beschermslang<br />e-skin SKe-skin SKS beschermslange-skin SKY geribbelde beschermslange-skin flat en<br />CFCLEANKabelrups<br />E6/E6.1
Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Modulair ontwerp ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenten individueel uitwisselbaar✔✔✔✔✔
Snel te vullen, te openen⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Snelle levering⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Gemakkelijk qua onderhoud⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Uit voorraad leverbaar✔✔✔✔✔
Kan worden ingekort✔✔✔✔✔
Kan worden verbreedXXX✔✔
Hoge mate van productiviteit⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Geen minimale bestelhoeveelheid✔✔✔✔✔
Kosteneffectief⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Geschikt voor vrijdragende toepassingen⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Voor hoge dynamiek⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ruimtebesparend⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Vulgewicht⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36-maanden garantie✔✔✔✔✔
Bespaart hulpbronnen✔✔✔✔✔
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector)✔✔✔✔✔
Producten zijn ook individueel beschikbaar✔✔✔✔✔
Stille, soepele werking⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online levensduurberekeningXXXX✔
Online tussenbodem-configurator✔✔✔X✔
Geschikt voor de volgende branchesElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOIElektrische productie<br /> 3C-industrieën<br /> Verlijming<br /> Automaten<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br /> Medische technologie<br /> Micro-elektronica<br /> AOIElektrische productie Halfgeleiderindustrie Productie van platte beeldschermen Micro-elektronica Paneelrobots Verpakking Plotters/printers Medische technologie
Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!Nu kopen!

Meer informatie

Kabelrupsen voor cleanrooms
Cleanroom
Cleanroom testlaboratorium

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop

Kabelrups webshop

Kabelrups-configurator

Kabelrups-configurator

chainge-programma voor kabelrupsen

Kabelrups-recycling

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop