Verander van taal :

De e-skin® flat voor cleanrooms is een lintkabel geleiding van hoogwaardig kunststof dat geen zichtbare slijtage vertoont en slijtvast is. De kabelgeleiding voor automatiseringssystemen en robots in de display- en halfgeleiderfabricage en in de productie van LCD/LED-panelen moet voldoen aan speciale eisen voor de afwezigheid van deeltjes.
Dit komt omdat elke verontreiniging met deeltjes zo klein als 0,0001 mm een schadelijk effect heeft op het product en het proces. In tegenstelling tot gebruikelijke oplossingen op de markt met stevig gedefinieerde lintkabel, waarbij aderwikkelingselementen stevig zijn samengesmolten, biedt de e-skin® flat lintkabel kamersystemen die kunnen worden geopend. In slechts enkele minuten kunnen flexibele aderwikkelingselementen - met of zonder connector, e-skin® flat met steunrupsen, slang, etc. - worden uitgewisseld of toegevoegd.
Ben je geïnteresseerd in onze cleanroom e-skin® flat lintkabel, maar wil je het graag in je handen houden om een definitieve beslissing te nemen en de best mogelijke indruk te krijgen?
Dan bent u van harte welkom om een gratis sample bij ons te bestellen.

Gratis whitepaper:
In deze whitepaper leert u hoe de juiste energietoevoer in de cleanroom:

Ja, onze lintkabel is met de grootste zorg getest door het Fraunhofer Instituut en heeft de hoogste cleanroom classificatie gekregen: Klasse 1 volgens DIN EN ISO 14644-1
Ja, onze lintkabels zijn bestand tegen slijtage en slijtage.
Uiterst stil 29dB(A)
Volgens de huidige teststatus heeft het vlakke lint kabel e-skin® een levensduur van 81 miljoen dubbele slak.
De toegestane temperatuur ligt tussen +10°C en +50°C.
We zitten ook in de hoogste klasse cleanroom voor meerlagensystemen, want een 3-lagensysteem werd ook gecertificeerd door het Fraunhofer-instituut met ISO-klasse 1 volgens DIN 14644.
Op dit moment raden we maximaal zes lagen boven elkaar aan. Het aansluitelement dat de lagen bij elkaar houdt, mag echter niet hoger zijn dan het breed is.
Voor hoge betrouwbaarheid adviseren wij het gebruik van chainflex CFCLEAN gewikkelde structuren en andere igus kabeltypen.
Met de SKF.S e-skin® flat met steunkabelrups is een vrijdragende rijweg tot 3 meter mogelijk.
We bieden momenteel installatieruimte vanaf 80 mm.
Met onze e-skin® flat online configurator kun je snel je eigen lintkabel met kabel samenstellen met behulp van drag & drop.
Ja, met onze SKF12O lintkabel die geopend kan worden, kunnen kabels snel vervangen en toegevoegd worden.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur