Banner voor whitepaper over batterijproductie met brochure en omslag.
  • Inzicht krijgen in de vereisten bij de productie van batterijen
  • Dauwpunten en ISO-klassen correct indelen

Kabelrupsen en kabelrups-systemen rechtstreeks van de fabrikanten

Kabelrupsen webshop

Configuratie van de kabelrups

e-kettingen met digitale configuratie en garantieaanduiding voor igus producten.

Kabelrups wiki

Typen beweging

Kabelgeleiding met oranje e-chain kabelrups en rond module in beweging.

Wat zijn kabelrupsen?

Welke kabelrups is er?

Kunststof schakel van een kabelrups met verbindingsstuk.

Kleine kabelrupsen

igus energieketting met slanghouder en aansluitelement.

Middelgrote kabelrupsen

Kabelrups met meerdere schakels en verbindingselementen in zwart en grijs.

Grote kabelrupsen

e-chain-module met zwarte kabelhoes en aansluitflens.

Voor robots

Kabelrupsmodule met openslaande afdekking en kabelkanalen.

Bescherming tegen vuil en spanen

P4.1 kabelrups met meerlaagse schakels en geleiding van kabels.

Voor lange rijwegen

Kabelrups met symbolen voor uv-straling, regen en mechanische belasting.

Voor speciale omgevingen

igus iSet-overzicht met productvoorbeelden voor lineaire en roterende energietoevoer.

Complete kabelrupssets

Drie energiekettingen in verschillende uitvoeringen naast elkaar.

Alle kabelrupsen en accessoires

Garantie op igus-producten: tot 4 jaar garantie.
igus-kettinggeleider op een laptop met 360°-weergave in de productconfigurator.
Kabelassemblage met meeraderige kabels en afscherming voor de online shop.

Laat u door ons inspireren – voorbeelden uit de praktijk

Groot kabelrondsysteem met veel hangende energiekettingen in een industriële installatie.

Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

readychain-energietoevoer op een zware kraan in een stoffige industriële hal.

Kraan voor het vervoer van betonplaten van BANG

Collage van toepassingsvoorbeelden van energiekettingen in machines en installaties.

Alle toepassingen met kabelrupsen

"Na tien jaar kunnen we zeggen dat we zeer goede ervaringen hebben met het product. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Bediening en onderhoud worden tot een minimum beperkt. We stellen ons tevreden met een visuele inspectie en tot nu toe is de werking uitstekend."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Water- en scheepvaartautoriteit) Wilhelmshaven

We waren overtuigd door het feit dat het hele kabelrups-systeem zeer compact is. Aan de andere kant is de kunststof kabelrups veel lichter dan een stalen kabelrups. Je hebt minder krachten nodig om ze van het ene uiteinde van de brug naar het andere te trekken.

Joury van Gijseghem

Projectmanager DEME

Sinds de levering heeft het igus energievoorzieningssysteem probleemloos gewerkt en slechts minimaal onderhoud nodig gehad. Hierdoor hebben we enorm bespaard op arbeid en materialen.

Zhang Quan

Hoofd van de ontwikkelingsafdeling van SWS

Overal waar de onderhoudsvrije en smeervrije producten van igus kunnen worden gebruikt, installeer ik ze. Ze zijn betaalbaar, duurzaam, eenvoudig en werken zelfs in vuile omgevingen.

Ingmar Roosileht

Bestuurslid en werktuigbouwkundig ingenieur, Aramet OÜ

Hoewel ze al meer dan twee jaar in gebruik zijn, vertonen ze nog steeds geen tekenen van slijtage. De energievoorzieningssystemen worden maandelijks gecontroleerd. Hier kunnen we zien dat er tot nu toe geen slijtage zichtbaar is.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Hoofd onderhoudstechniek bij AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

Productoverzicht van igus Chainflex en energiekettingsystemen met diverse kabel- en geleidemodules.

Bestel kabelrups sample

Laptop met igus-website, softwarevenster en technische toepassingsvoorbeelden rond het scherm.

Tips voor energietoevoersystemen

Wat zijn de voordelen van kabelrupsen?

  • Geschikt voor kabels dankzij de zeer vloeiende contouren
  • Er zijn verschillende soorten bewegingen mogelijk
  • Laag gewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Energie, data, glasvezelkabels, olie en lucht in één systeem samenbrengen
  • Online configureerbaar
  • Voorspelbare levensduur
  • Eenvoudig en onderhoudsarm, makkelijk te installeren
  • Kan worden uitgebreid tot een intelligent, zelfcontrolerend systeem met smart plastics
  • Uitgebreide standaardcatalogus

3D CAD-portaal

3D-CAD-weergave van een energieketting op een tablet.
Overzicht van chainflex-kabels met verschillende aderopbouwen en garantieaanduiding.

Geschikte kabels voor kabelrupsen

  • Uitgebreid productassortiment: meer dan 1.350 ongeconfectioneerde kabels, speciaal bedoeld voor continue beweging in kabelrupsen.
  • Een breed assortiment voor elke toepassing: of het nu gaat om besturingskabels, servokabels, glasvezelkabels, datakabels of nog veel meer – altijd de juiste oplossing.
  • Voldoet aan de strengste normen wereldwijd: onze kabels zijn gecertificeerd volgens internationale goedkeuringen en normen.
  • Alle chainflex-kabels worden grondig getest in ons testlaboratorium van 5.500 m² – met een garantie van maximaal 4 jaar.
igus-ketting met kabels, sensor en radiosymbolen voor bewaking van de beweging.

Slimme onderhoudsoplossingen voor kabelrupsen

  • Conditiebewaking: door de krachten die tijdens het bedrijf optreden te meten met behulp van gemonteerd sensoren, kunnen er waarschuwingen worden verzonden of kan het systeem worden stilgelegd als vooraf gedefinieerde kritieke waarden worden overschreden.
  • Voorspellend onderhoud: dankzij het gebruik van sensoren en software kunnen dynamische vervangingsadviezen worden gegeven en kunnen de optimale onderhoudsmomenten worden bepaald. Het doel is om de systeemveiligheid en de levensduur van het product te maximaliseren

Kabelrupscatalogus

Open catalogus met pagina's over energiekettingen.

Getest!

Testopstelling met e-chains en een medewerker controleert componenten in het testlaboratorium.

Recyclingprogramma

Chainge-recyclingsymbool met energieketting voor materiaalkringloop.

Online seminar

Een persoon gebruikt een laptop met webinarinterface aan tafel.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop