P4.1 rol-kabelrups

rol-kabelrups P4.1
  • Langere levensduur - 375.000 km rijprestaties - dankzij onderhoudsvrije tribopolymeer glijlagers in de kettingschalmverbindingen
  • Lange rijafstanden van meer dan 1.000 m
  • Snelheden van meer dan 5 m/s
  • Geringe trillingen en rijgeluiden dankzij gesplitste profielrol
  • Integratie van sensoren voor intelligente conditiebewaking
  • Tot 36 maanden garantie op energieketting en kabel of het aantal dubbele slagen bepaald door de levensduurcalculator

Uw vereiste

Ons aanbod

Vergelijking levensduur* igus rol kabelrups generaties

rol-kabelrups P4.1

Speciale kenmerken van de P4.1 rollenergieketting

P4.1 rolkabelrups
P4.1 rolkabelrups
P4.1 rolkabelrups

P4.1 rol kabelrups voor lange reizen over 1000m

P4.1 rolkabelrups

Test voor lange rijwegen

Montage-instructie voor P4.1 systeem

  • Druk de schakels van de ketting in elkaar
  • Schroef de schroeven erin met de schroevendraaier
  • autoglide-Monteer de dwarsstang
  • autoglide-Demonteer de dwarsstang
  • Draai de schroeven los met de schroevendraaier
  • Kettingschakels scheiden

Meer informatie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop