Verander van taal :
De beproefde E6.29-serie van standaardmateriaal is nu door Fraunhofer IPA gecertificeerd voor gebruik in droge cleanrooms voor ISO cleanroomklasse 4. De E6.29 werd getest in een droge cleanroom met een dauwpunt van -40°C (dit komt overeen met een relatieve vochtigheid van 1%) en cleanroomklasse ISO 3 bij 3 verschillende parametersets (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1%). vochtigheid van < 1%) en cleanroomklasse ISO 3 met 3 verschillende parametersets (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) en zo het best mogelijke resultaat ISO 4 behaald. Standaard catalogusitems met 7 interne hoogtes en verschillende breedtes en radii direct uit voorraad leverbaar.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Inwendige breedte [mm] | Uitwendige breedte [mm] | Buigradius [mm] | Vrijdragende lengte ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87 - 578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5,25 |
Batterijproductie voor de mobiliteit van morgen

Naast de lange levensduur biedt het E6-systeem nog tal van andere voordelen. Het wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een extreem stille, trillingsarme loop - waardoor het goed past bij het trillingsarme aandrijfconcept van de lineaire motor. Het zogenaamde polygooneffect, dat kan optreden wanneer een energiebron afrolt, wordt tot een minimum beperkt. Het extreem lage geluidsniveau wordt bevestigd in een deskundigenrapport van TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Gratis white paper:
In deze whitepaper leert u hoe de juiste energievoorziening in de cleanroom:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur