Doorvoermachines

Maximale flexibiliteit ondanks hoge stofbelastingen en hoge doorvoersnelheid

kantenbandmachine

Onze topproducten voor doorvoermachines

Sterk, gemakkelijk en snel te vullen

  • 30% lichter dan vergelijkbare maat E4.1-serie
  • Aan beide zijden te openen in de binnen- en buitenstraal
  • Ook geschikt voor zijmontage, staande en hangende toepassingen
triflex R

Kan langs drie dimensies worden bewogen

  • Gedefinieerde buigradius van 50 tot 182 mm voor maximale levensduur van de kabel
  • Hoge treksterkte en zeer flexibel
  • Verschillende versies van gesloten tot licht
Spindel

Hoog rendement en weinig slijtage

  • Zeven verschillende materialen en smeringsvrije werking
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en hoog rendement
  • Tot 50,9% lagere aanschafkosten
drylin W

Grote verscheidenheid dankzij modulair systeem

  • 100% smeringsvrij
  • Corrosievrij en hygiënisch
  • Stil en slijtvast
kogeltransfereenheden

Kunststof glijlagers

  • Ongevoelig voor stof en vuil
  • Hoge druksterkte
  • Vrij van smering en onderhoud
  • Voorspelbare levensduur
MS2N

Geschikt voor ctrlX-aandrijvingen

  • Veilige gegevensuitwisseling tussen motor en encodersysteem
  • Bespaar ongeveer 40% installatieruimte in de ketting
  • 50% minder kabels nodig
welke kabelrups met extensie-dwarsverbinders

PVC-kabels in kabelrupss ​

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop