drylin® XY-tafel

Zeer nauwkeurig en 100% smeermiddelvrij

  • Hoge precisie, extreme stijfheid en nauwkeurige uitlijning dankzij CNC-productie
  • 100% smeermiddelvrij en volledig corrosievrij
  • Accessoires verkrijgbaar (handwiel, positie-indicator, enz.)
  • Complete roestvaststalen oplossing beschikbaar
XY-tafel met drylin® SHT draadspindel-aandrijving

drylin® SHT XY-tafel

  • Verkrijgbaar als standaard en voorgeladen versie
  • Aanpassingen door trapezium schroefdraad
  • Bovenste eenheid kan rechts of links worden uitgelijnd
drylin® SLW lineaire XY-tafel van igus®

drylin® SLW XY-tafel

  • Hard geanodiseerd aluminium drylin® W geleiderails
  • Voorgeladen versie SLWE-XY-PL ook verkrijgbaar
  • Beschikbare accessoires
drylin® SLW XY-tafel gemaakt van roestvaststaal

drylin® SLW XY-tafel | Roestvaststaal

  • Hoge torsiestabiliteit
  • Voor handmatige aanpassingen
  • Compact en laag profiel

Volledig zelfsmerend

Corrosiebestendig

Roestvaststalen versie beschikbaar

Accessoires voor XY-tafels

Accessoires voor XY-tafels: handwielen
  • Roterende kop: gedefinieerde standaard voor complete eenheden
  • Verschillende buitendiameters mogelijk
  • Verschillende handgreepvarianten mogelijk
  • Ook verkrijgbaar als afwasbare en corrosievrije roestvaststalen versie
Accessoires voor XY-tafels: positie-indicator
  • Kan worden gecombineerd met handklemmen en handwielen
  • Een geschikte reduceerhuls wordt meegeleverd
  • Uit voorraad leverbaar in de gewenste kijk- en telrichting en in diverse kleuren
Accessoires voor XY-tafels: spindelklem
  • als klemflens voor montage op de standaanwijzer voor het vastklemmen van de spindel met schroefdraad
  • Materiaal: kunststof behuizing met aluminium als klemming
  • Reduceerhulzen beschikbaar voor andere diameters
Accessoires voor XY-tafels: haakse aandrijvingen
  • Voor draaimoment-overbrengingen van 90°
  • Flexibele aanpassing aan de inbouwpositie dankzij traploze hoekverstelling
  • Klemming via stelschroef
  • max. Koppel 3 Nm

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop