Nieuwe drylin aandrijftechniek producten

Herfstnieuws 2026

drylin ZLX tandriemaandrijving met slede voor lineaire bewegingen.

ZLX-tandriemas, antireflecterend

  • Zwart geanodiseerd, antireflecterend ontwerp
  • Minder nadenken, meer ontwerpvrijheid
  • Robuust type met hoog profiel
  • Eenvoudige montagemogelijkheden
drylin SLR lineaire as als lineair module met zwarte slede en spindelaandrijving.

Antireflectie van de spindel-as van de SLR

  • Zwart geanodiseerd, antireflecterend ontwerp
  • Hoge stijfheid met lichtgewicht
  • Meer vrijheid in het design
  • Hoge belastingscapaciteit
drylin ZLN tandriemas als lineaire as met lange slede en aandrijfeenheid.

ZLN-tandriemas, antireflecterend

  • Zwart geanodiseerd, antireflecterend ontwerp
  • Nieuwe zink spuitgietdeel: integratie van drie componenten in één
  • Inclusief elektromotor
drylin NTM telescoop, lineaire as met uitschuifbare slede.

NTM-45 elektrische telescoop, beperkte speling

  • Robuuste telescopische uitbreiding met elektromotor 
  • Nieuw: Verminderde speling
  • Klaar om te installeren en klaar om te verbinden
  • PFAS-geteste en PTFE-vrije coating (iglidur IC-05PF)

Lente nieuws 2026

Twee lineaire assen voor HMI met ESD-markering.

ZLW-ES-EX lineaire assen met ESD-bescherming

  • Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Gecertificeerd door de ESD Academy in overeenstemming met IEC 61340-5-1:2024
  • Verkrijgbaar in twee installatiematen: Voor smalle installatieruimtes (50mm) of brede ondersteuning (120mm)
  • Gemaakt van roestvaststaal, met iglidur X-lagervoeringen
HMI-component met lineaire aandrijving en symbolen voor bediening en signaaloverdracht.

drylin SLX-Protect lineaire actuator met draadspindel

  • Maximale betrouwbaarheid dankzij volledig geïntegreerde metalen afdekking
  • Eenvoudige montage dankzij de vele groeven (groef 10 type B) en bevestigingsmogelijkheden 
  • Voor handmatige afstelling en elektrische bediening
Lineaire actuator voor HMI met tandprofiel en reinigingsborstel in detail.

drylin ZLX-Protect lineaire actuator met tandriem

  • Maximale betrouwbaarheid dankzij volledig geïntegreerde metalen afdekking
  • Eenvoudige montage dankzij de vele groeven (groef 10 type B) en bevestigingsmogelijkheden 
  • Voor handmatige afstelling en elektrische bediening
HMI-component met lineaire geleiding en verstelhandwiel.

SLW-0620-FL-ESX lineaire module voor extreme temperaturen

  • Gemaakt van roestvaststaal
  • Met iglidur X glijlagers voor extreme temperaturen van -100°C tot +250°C
  • Flexibele pitch van 1 tot 25,4 mm/omwenteling
HMI-lineaire aandrijving met PFAS tested- en PTFE free-symbolen.

NTM-45 elektrische telescoop, PTFE-vrij en getest op PFAS

  • Robuuste telescopische uitbreiding met elektromotor 
  • Traploze uitschuiflengte tot 500 mm
  • Coating: iglidur IC-05PF (getest op PFAS)
  • Oriëntatie van de motor: 0°
GRR-30 HMI-montage met gewichtssymbool.

GRR-30 Z-as voor grote portaal- en cantilevertoepassingen

  • Lichtgewicht, stijve Z-as
  • Voor lange slag tot 1.500 mm
  • Laadvermogen tot 25 kg
  • Smeermiddelvrij en onderhoudsarm

igus motion plastics nieuws 2026 met productonderdelen en machineonderdelen in een banner.

Herfstnieuws 2025

Lineaire SLW-06-70-FLS-eenheid in zwart en wit met twee wagens en spindelaandrijving.

SLW-0670-FLS vlakke, brede spindel-as

  • Geschikt voor zowel handmatige afstelling als elektrische bediening 
  • Grote steunafstand (79 mm) voor meer stijfheid
  • Extreem plat type (20 mm)
  • Zilver of zwart geanodiseerd
drylin SLW-lineairmodule in miniatuur met spindel en geleidestangen.

Miniatuuras SLW-0620-Ds08

  • Gebaseerd op drylin W dubbele rails WS-0620
  • Met dryspin hoge helixschroefdraad Ds Ø08
  • Tot 40% meer slag dankzij nieuwe draadspindel
  • Met tweedelige slede voor meer nulspeling
  • Slaglengte tot 300 mm
drylin SLW lineairmodule miniatuur met spindel en geleiderails.

SLW-0620-BB-ES roestvaststalen miniatuuras

  • Geschikt voor zowel handmatige afstelling als elektrische bediening 
  • Gemaakt van roestvaststaal, geschikt voor hygiënekritische ruimtes
  • Met FDA/EU-conforme glijlagers
  • Flexibele pitch van 1 tot 25,4 mm/omwenteling
SLW-ESAX500-1040-FDA lineaire aandrijving met roestvrijstalen behuizing en kogelomloopspindels.

SLW-ESAX500 FDA lineaire module

  • Roestvaststalen versie voor ESD- en voedseltoepassingen
  • Lageronderdelen gemaakt van iglidur AX500
  • Elektrisch geleidend en FDA-conform
Lineair module SLR met spindelaandrijving en meerdere geleideblokken.

SLR-60-32x32 sterke lineaire module

  • Met nieuwe dryspin schroefdraad met hoge helix Ds32x32 voor extreem hoge voedingssnelheden
  • Met axiale belastbaarheid tot 6.250N en radiale belastbaarheid tot 25.000N

Lente nieuws 2025

SLX-lineaire as met open slede en doorsnede van de aandrijving.
  • Geschikt voor zowel handmatige afstelling als elektrische bediening 
  • Eenvoudige montage dankzij de vele groeven (groef 10 type B) en bevestigingsmogelijkheden 
  • Slaglengte tot 1000 mm
  • 100% smeervrij en getest
ZLW-1050-ES-EX lineair systeem met waarschuwing voor elektrische spanning.
  • Geschikt voor toepassingen waarbij een geleidende tandriemas nodig is (bijv. poedercoating, verfsystemen, meelproductie of meettechnologie)
  • Slaglengte tot 2.000 mm
  • 100% smeervrij en getest
Drie SLR-30 lineaire assen in verschillende lengtes voor nauwkeurige lineaire bewegingen.
  • Uitbreiding in installatiegrootte 30
  • Met enkele slede, meervoudige slede of montageslede
  • Eenvoudige uitlijning via paspennen, zonder extra klemmen
  • Breed scala aan aansluitmogelijkheden
Spindelheftafel met twee lineaire assen voor een kruisslede-eenheid.
  • Twee rijrichtingen gecombineerd in één module voor een werkgebied van 500 x 500 mm
  • Robuust, breed draagvlak
  • Slaglengte max. 500 mm
SLW-XY-BB-0620 spindelaandrijving met twee aanzichten en detail van de binnenkant.
  • Twee rijrichtingen in één module
  • Voor kleine montageruimtes
  • Zilver of zwart geanodiseerd
  • Slaglengtes max. 100 mm
SLW-BB-0620-FLZ-RL lineaire as met draadspindel en detail van de schroefdraad.
  • Twee loopwagens bewegen synchroon in een lineaire module, op een centrale slag, naar elkaar toe of van elkaar af met één draai
  • Slaglengte tot 200 mm
Lineairmodule van roestvrij staal met spindelas en geleidingen voor voedseltoepassingen.
  • Geoptimaliseerd sledeontwerp en betere spoelbaarheid met verbinding van de as.
  • Hoogwaardig, zeer resistent roestvaststaal
  • Soepele werking met dryspin steile schroefdraad
  • Onderdelen voldoen aan FDA- en EU-verordening 10/2011
Winkelwagenpictogram naast twee lineaire modules.

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniekconfigurator

Make a product enquiry

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop