drylin lineaire module SLR-60-32x32

Sterk met tot 32 mm/omwenteling

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

SLR-60
  1. Klaar voor aansluiting op een drylin elektromotor en, op aanvraag, op aanvullende accessoires, zoals een tandwielkast, motorkabel, motorbesturingssysteem, voedingseenheid en meer.
  2. Verkrijgbaar als optie, inclusief toebehoren voor handmatige afstelling, bijvoorbeeld drylin positie indicator of handwiel.
  3. Met dryspin steile schroefdraad met een steek van 32x32 voor bijzonder hoge voedingssnelheden.
  4. Met dryspin glijdende schroefdraad met een steek van 32x5 voor bijzonder nauwkeurige positionering.
DRE_GEN_SLR-60_vergelijking_foto_EN_1.png

Technische tekening

slr
slr

Technische afmetingen

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 diepM12 - 20 diep240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Max. slaglengte [mm]Basisgewicht [kg]Extra gewicht per 100 mm [kg]Max. statische axiale kracht capaciteit [N]Max. statisch draagvermogen, radiaal [N]
150016,54.986.25025.000

Technical Govie

Aandrijftechniek winkel

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniek Nieuws - Vraag

Make a product enquiry

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop