Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Aansluitklare drylin® SLW-XY tafels

Snelle levering, kostenbesparend en op maat gemaakt

Met lineaire modules kan een nauwkeurige aanpassing van een positie op een werkoppervlak worden uitgevoerd. Met de drylin® SLW-XY tafels wordt dit nu gemakkelijker. igus heeft aansluitklare XY-tafels ontwikkeld die geschikt zijn voor uw gewenste werkoppervlak.
  • Slechts 1 eenheid voor twee instelrichtingen
  • Voor een werkoppervlak tot 500 mm x 500 mm
  • Dezelfde slaglengtes of individuele configuratie
  • Accessoires worden gelijktijdig geleverd
De SLW-XY tafels zijn verkrijgbaar in 4 maten. Componenten uit het lineaire drylin® W systeem worden gebruikt als lineair geleiding.
SLW-XY tafel drylin E van igus

Verbeter de techniek met igus® Verbeter techniek
  • Torsiestabiele aanpassing in twee richtingen
  • Mogelijkheid tot dezelfde slaglengte of individuele lengtes, zelfborgend door trapeziumschroefdraad
  • Snelle, soepele werking met dryspin® vierkante high-helix schroefdraad
  • Speling instellen en voorspanning (optioneel)
Verlaag de kosten met igus® Verlaag kosten
  • Minder bouwwerkzaamheden dankzij aansluitklare levering van een enkele lineaire module voor beide instellingen
  • Lineair geleiding van het lineaire drylin® W systeem
  • Eenvoudige configuratie met klemming van spindel, positie-indicator en handwiel
igus® laat zien hoe het werkt. Bewijs
  • Oppervlakteverhouding (installatiehoogte/werkoppervlak) altijd ≤ 2
  • Getest voor werkoppervlakken tot 500 mm x 500 mm: TR14x4 trapeziumschroefdraad (SLW-XY-1660), dynamische axiale belasting 500N, slaglengte 200 mm, voedingssnelheid 0,4 m/min, snelheid 100 rpm, minimale levensduur 62.863 dubbele slagen
Van kunststof naar olie - igus® is duurzaam Duurzaamheid
  • Positionering in twee richtingen met één module in plaats van twee
  • Smeermiddelvrij, schoon, onderhoudsvrij
  • Leer meer over het onderwerp duurzaamheid op: Plastic2Oil

drylin XY-tafels zijn smeermiddelvrij

Smeermiddelvrij

drylin XY-tafels zijn stil

Stille werking

drylin XY-tafels zijn corrosievrij

Corrosievrij

drylin XY-tafels voor aanpassing van het formaat

Formaat aanpassing

drylin XY tafels zijn hittebestendig tot 150°C

Temperatuurbestendig tot +150°C

drylin XY-tafels zijn kosteneffectief

Kosteneffectief


Technische gegevens en afmetingen [mm]

Artikelnr. max.
slaglengte[mm]
A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
Basis
lengte lx
[mm]
Basis
lengte ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0.1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
 
kt
 
[mm]
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Levertijd op aanvraag SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 M10 8,6
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 M10 8,6
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

(1) Preload

Artikelnr. sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standaard
d1
alternatief
l2
[mm]
d2
standaard
d2
alternatief
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1.5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SLW-XY-1660 M8 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 10 werkdagen SLW-XY-2080 M8 20 TR18x4 26 12h9 26 12h9 23 59 36 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

(1) Preload

drylin SLW-XY tafel van igus

Stuur ons uw verzoek

Dien een aanvraag in bij de drylin-experts
Stuur ons uw verzoek

Download hier de nieuws-catalogus

drylin nieuws 2020 lineaire techniek
Ga naar download

Al het drylin® nieuws van 2020

Al het drylin nieuws van 2020
Overzicht drylin® nieuws 2020

Test de voordelen van het lineaire SLW modulesysteem

Een gratis sample op uw bureau

igus SLW lineaire units met spindel-aandrijving zijn gebaseerd op het modulaire drylin W lineair systeem en op onderhoudsvrije en zelfsmerende dry-tech high-performance polymeren. De smering is opgenomen in het lagermateriaal, waardoor de lineaire assen en lineaire module geschikt zijn voor droge bedrijfscondities, d.w.z. ze zijn onderhoudsvrij tijdens de gehele levensduur. Oordeel zelf, vraag bij ons een gratis sample aan.
 
Vraag een gratis sample van de SLW lineaire module aan
Bestel sample SLW lineaire module

Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Verzendklaar in 10 werkdagen
Levertijd op aanvraag

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.