<font size="7">Geen uitdroging meer</font><br>Automatische doseermachine</font>
  • Wat nodig was: Een doseermachine waarin autocaps zorgen voor het effectief automatisch sluiten van de doseerkop na elk doseerproces
  • Vereisten: Lage kosten, zeer lage droge wrijving op metalen materialen, geen stick-slip effect, hoge levensduur, vuilbestendigheid, geruisloosheid
  • Gebruikte producten: dryspin® hoofdschroef met hoge helix met bijpassende hoofdschroefmoer in DS18x80, iglidur® J bussen met flens, op maat gemaakte halffabricaatplaten iglidur® J
  • Succes voor de klant: Door het automatisch sluiten van de doseerkop na elk doseerproces wordt de resterende vloeistof in de nozzles beschermd tegen uitdrogen. Bovendien maken de igus® oplossingen translatierotatie mogelijk met één enkele actuator in plaats van twee afzonderlijke actuators of een spiraalvormige actuator.

Probleem

  • in winkels en winkelcentra die toegankelijk zijn voor het publiek (bijv. verfwinkels, Brico en diverse doe-het-zelfzaken)
  • in industriële omgevingen als stand-alone doseerapparaten
  • in industriële omgevingen als onderdelen van doseersystemen
  • verticale verplaatsing en horizontale beweging met één enkele aandrijving
  • Zo effectief en gelijkmatig mogelijk afdichten met gesloten kop
  • Snelle bediening (minder dan 1 seconde)
  • zeer lage bedieningskracht
  • eenvoudige afstelling tijdens installatie
  • volledig ontbreken van onderhoudswerkzaamheden
  • betrouwbaarheid over de gehele levensduur van de machine (meer dan 10 jaar)
  • kleine algemene afmetingen
  • geruisloosheid
  • lage kosten

Oplossing

  • de bediening in twee afzonderlijke fasen van translatie-rotatie met één enkele actuator mogelijk te maken, in plaats van te moeten terugvallen op twee afzonderlijke actuatoren of een spiraalvormige bediening, wat tot verschillende bijkomende problemen zou hebben geleid: kosten, belemmering van de bediening, noodzaak van smering, enz.
  • om de vereiste aandrijfkracht zeer laag te houden (minder dan 800 g), wat het gebruik van een actuator met zeer laag vermogen en zeer kleine afmetingen mogelijk maakt. Dit is van cruciaal belang omdat het systeem in de kleine beschikbare ruimte in de koepel van de machine moet worden ondergebracht.
  • de volledige beweging van de drager van de kopsluiting (cap) moet worden uitgevoerd met een zeer korte actuatieslag: de totale slag van de lineaire actuator is 18 mm, waarvan 8 mm wordt gebruikt voor de verticale verplaatsing en 10 mm voor de 45° rotatie van de capdrager
  • de totale afmetingen van het hele systeem uiterst compact te houden
  • extreem snelle bediening dankzij de extreme compactheid van de kinematica van het systeem (ongeveer 0,5 seconde voor de volledige openings- en sluitslag)

Onderdeel

Gebruikte producten

DS18x80 schroef met hoge helix

Spindel

iglidur® J hoge helix loden schroefmoeren

Spindelmoer

iglidur® stafmateriaal platen

Motorflens

Glijlagers

Dubbele rail

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop