Verander van taal :
Er worden verschillende eisen gesteld aan gereedschapsmachines. Ze moeten onder andere voldoende duurzaam zijn. Bovendien moet de economische efficiëntie van elke afzonderlijke machine worden gegarandeerd. De levensduur van onderdelen is hier doorslaggevend. De nieuwe bedieningspanelen voor bewerkingsmachines zijn krachtiger dan voorheen, slanker en vaak vrij verplaatsbaar. Omdat ze worden gebruikt in ruwe industriële omgevingen, is een robuuste voedingskabel belangrijk. Meestal is een datakabel met hoogwaardige afscherming vereist.

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijke aspecten als het gaat om treinen en spoorwegen. Spoorwegtechnologie is onderhevig aan strenge veiligheidseisen en zware omgevingsomstandigheden. Een voorbeeld zijn de veiligheidsstrips op de deuren van treinen. Daar vormt de zeer krappe installatieruimte een uitdaging voor de kabel, omdat deze zwaar belast wordt.

Kroonkurken, tandenborstels, computerbehuizingen, wasmanden - al deze producten worden gemaakt met behulp van het spuitgietproces. De spuitgietmachines worden gebruikt wanneer producten in grote aantallen moeten worden geproduceerd. Spuitgieten heeft ook het voordeel dat de voorwerpen in korte tijd met hoge precisie kunnen worden geproduceerd. Deze voordelen van het proces stellen echter ook hoge elektrische en mechanische eisen aan de kabels die in de machine worden gebruikt. Onze CF211 datakabel heeft een twisted pair structuur en een algemene afscherming voor hoge EMC-bescherming. Dit zorgt voor een veilige en nauwkeurige gegevensoverdracht.
De machines worden continu gebruikt en moeten snel produceren zodat grote hoeveelheden kunnen worden geproduceerd. Daarbij komt nog de droge en hete lucht die heerst in hallen met spuitgietmachines. De chainflex CF211 datakabel heeft een lange levensduur, vooral bij korte rijwegen of korte kabellengtes. Korte slagen zijn geen probleem. De PVC buitenmantel is ideaal voor droge omgevingen vanwege de lage ontvlambaarheid en goede slijtage-eigenschappen.

Erg populair in de zomer zijn de ijsautomaten, waar je gemakkelijk onderweg een heerlijk ijsje kunt kopen. Hier is niet alleen betrouwbaarheid vereist van de technologie, maar ook een compact ontwerp dat optimaal gebruik maakt van de beschikbare installatieruimte. De technische apparatuur, zoals kabels en kabelrupsen, blijft nauwelijks zichtbaar op de achtergrond, terwijl de focus ligt op een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke interface.
De CF11 datakabel voldoet perfect aan deze vereisten: dankzij de kleine voetafdruk kan hij eenvoudig worden geïntegreerd in toepassingen met beperkte installatieruimte. Tegelijkertijd zorgt het voor een betrouwbare gegevensoverdracht, zelfs onder moeilijke omgevingsomstandigheden. Dankzij de TPE-buitenmantel kan hij zelfs bij vriestemperaturen worden gebruikt, wat typisch is voor ijsmachines.
Dankzij deze specificaties blijft de technologie volledig functioneel op de achtergrond en ondersteunt zo soepele bedrijfsprocessen in gevoelige toepassingen. De CF11.05.06.02 heeft zijn hoge weerstand tegen beweging en draagvermogen bewezen in tests, waardoor het de ideale oplossing is voor compacte en duurzame toepassingen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur