Verander van taal :
Een bedieningspaneel voor een zaag of andere houtbewerkingsmachine klinkt altijd als een eenvoudige toepassing. In principe wel, maar betrouwbaarheid is hier van het grootste belang omdat het alle machinefuncties beïnvloedt. Radii zijn vaak groot en in de buurt van hout of andere bouwmaterialen presteert de PVC-mantel van de CF880 met zijn goede schurende eigenschappen om droog stof te vermijden, erg goed. Dergelijke systemen worden vaak wereldwijd geïnstalleerd en vereisen daarom niet alleen een betrouwbare levensduur, maar ook UL-goedkeuring.

Waar stenen vroeger in de productietechnologie samen met andere stenen werden bewerkt, worden ze tegenwoordig verwerkt door bewerkingsmachines op industriële productielijnen. Zaag- en freesmachines, loopplank zagen of blokzagen worden vaak gebruikt in de steenbewerking. De besturingskabels in de kabelrups, die zich in de toepassing bevinden, worden blootgesteld aan fijn stof, trillingen, steen- en gereedschapsscherven. Het is ook een vrij droge omgeving. Kabels met een PVC buitenmantel zijn daarom het meest geschikt voor gebruik in de steenverwerking, omdat PVC een zeer slijtvast en buigvast materiaal is. De CF881 besturingskabel is de optimale keuze, omdat de buitenmantel van PVC de bestaande omgevingsinvloeden kan weerstaan en een gunstig alternatief is voor PUR-kabels, die niet nodig zijn voor dergelijke droge toepassingen in de kabelrups.

De CF5 serie besturingskabels is verkrijgbaar in een groot aantal combinaties van aders en doorsneden. Binnenkranen gebruiken heel vaak 1,5 mm en 2,5 mm doorsneden om knoppen, eindschakelaars, motoren of zelfs eenvoudige lampen van energie te voorzien. De lange rijwegen in de hal, die meer dan 80 m kunnen bedragen, zijn veeleisend. De korte steeklengte en de in bundels gewikkelde kernen bevorderen een lange levensduur. Maar vervuiling door stof en uitlaatgassen heeft ook invloed op de kabels in het gebied van het dak van de hal, waar de slijtvaste, oliebestendige buitenmantel goed presteert.

Het doel van de test was om de levensduur van de bedieningskabel van chainflex te bepalen. De CF891 moet betrouwbaar bestand zijn tegen voortdurende beweging, bijvoorbeeld in werktuigmachines of verwerkingsmachines. Bovendien betekent het gebruik in dergelijke machines vaak dat de kabel in contact komt met olie. Op het gebied van oliebestendigheid is vooral de buitenmantel van de CF891, iguPUR, opmerkelijk. Dit mantelmateriaal is speciaal door igus ontwikkeld voor bewerkingsmachines. Deze buitenmantel in combinatie met een geteste levensduur van 14,5 miljoen slagen maakt deze besturingskabel een betrouwbare keuze voor uw machine.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zien er op het eerste gezicht misschien niet zo geavanceerd uit, omdat er in moderne installaties vaak genoeg ruimte is om een energietoevoersysteem met ruime afmetingen te plannen. Maar zelfs met voldoende ruimte moeten de kabels die in deze systemen worden geïnstalleerd bestand zijn tegen ongunstige weersomstandigheden zoals vorst, regen en UV-stralen van de zon. En idealiter hebben deze systemen dan zo weinig mogelijk onderhoud nodig, ondanks de 24/7 werking. Het helpt dat de TPE buitenmantel van de CF9 bijzonder goed bestand is tegen temperaturen tot -35°C en UV-stralen. Zelfs over lange afstanden van meer dan 100 meter, wat mogelijk is met systemen van dit type, behoudt de kabel de volledige beloofde levensduur dankzij de mantel vullende extrusie en in bundels gewikkelde kernen.

De test beoordeelde de levensduur van de chainflex-kabel bij extreem lage temperaturen. Systemen in buitentoepassingen hebben koudebestendige kabels nodig. Het zijn juist de lage temperaturen die het materiaal aantasten - specifiek het materiaal van de buitenmantel. Ze komen voor op locaties zoals havens waar kabels continu worden blootgesteld aan zware omgevingsomstandigheden. Toepassingen die worden blootgesteld aan zeewater, grote temperatuurverschillen en neerslag vereisen kabels die robuust, weerbestendig en UV-bestendig zijn.

Een typisch toepassingsgebied voor deze besturingskabel is in automatische opslag- en orderverzamelsystemen. Betrouwbare energie- en signaaloverdracht speelt een centrale rol, vooral in apotheken, die steeds meer vertrouwen op geautomatiseerde magazijnen. Zo kunnen bestellingen efficiënt worden verwerkt en kunnen de benodigde medicijnen snel beschikbaar worden gesteld.
De CF10.25.12 bewijst hier zijn waarde dankzij de speciaal ontwikkelde TPE buitenmantel en het geoptimaliseerde ontwerp. De robuuste mantel beschermt de kabel tegen mechanische belasting. Tegelijkertijd voorkomt de speciale stranding van de kernen mogelijke kernbreuken en wordt slijtage geminimaliseerd, zelfs bij hoge cyclustijden.
Dankzij deze specificaties biedt de besturingskabel een betrouwbare oplossing voor zeer mobiele toepassingen, zoals die nodig zijn voor grijpers in geautomatiseerde systemen. De lange levensduur en hoge belastbaarheid zorgen voor een soepele werking en minimaliseren ongeplande stilstand.

6-assige robots zijn nu een industriestandaard. De veelzijdige verkoopautomaten zijn ook al volledig geïntegreerd in de autoproductie. Of het nu gaat om lassen, lijmen, lasersnijden of gewoon grijpen, de robots draaien en bewegen overal volledig automatisch. Daarom is het handig als de kabel voor sensoren, grijpers, motoren en nog veel meer net zo flexibel is! De CF77.UL.D is verkrijgbaar als sensorkabel en tot doorsneden van 6 mm² voor het aansturen van motoren. Ideaal voor torsietoepassingen met +/- 180° per meter kabellengte, maar kan ook worden gebruikt voor lange lineaire rijwegen, bijvoorbeeld in een 7e as. Dankzij de PUR-buitenmantel met inkepingen is de kabel ook duurzaam als het er ruig aan toe gaat of als er olie in het spel is.

Een toepassingsgebied voor de CF98.PLUS is medische technologie. Hier ligt de focus bijvoorbeeld op systemen voor geautomatiseerde sample voorbereiding in het laboratorium of MRI-apparaten. Door het compacte ontwerp van dergelijke systemen is er vaak weinig installatieruimte beschikbaar, wat de uitdaging vormt van beperkte ruimte en de bijbehorende krappe bochtstralen in de machines. Vooral tijdens de sample voorbereiding is er een voortdurende beweging met een groot aantal cycli waaraan de kabel wordt blootgesteld en die hij moet weerstaan.
De CF98.PLUS is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met extreem kleine buigradii. Dankzij de robuuste TPE-buitenmantel is hij goed bestand tegen de hoge belastingen en vele cycli die in dergelijke bedrijfsomstandigheden voorkomen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur