Verander van taal :

Bespaar tijd en ruimte met een intelligent modulair connector systeem




De Module Connect is het concept van een nieuw type plug-in connector voor het aansluiten van elektrische kabels, glasvezelkabels en pneumatische slangen. Als kabelconnector wordt onze modulaire plug-in connector gekenmerkt door een ruimtebesparende, platte behuizing en wordt gebruikt wanneer meerdere of zelfseen groot aantal kabelsin een zo klein mogelijke ruimte moeten worden aangesloten. De Module Connect won de{{anchor:null}}reddot design awardin 2018.

Maak kennis met onze Module Connect en de voordelen ervan om bestaande toepassingen te optimaliseren of neem deze op in de planning van uw volgende project.
Bestel hier uw gratis persoonlijk adviesgesprek met proefpakket. Onze experts zullen u het product voorstellen en u individuele manieren laten zien waarop u kunt profiteren van het gebruik van Module Connect.
Dankzij het eenvoudige modulaire principe kan een individueel insteek-/ontkoppelpunt als module worden geconfigureerd uit verschillende connector behuizingen. Elke behuizing kan worden uitgerust met maximaal vier verschillende connector inserts.
De behuizingen kunnen vervolgens worden samengevoegd, waardoor bijna onbeperkte module variaties in afzonderlijke breedtes en hoogtes mogelijk zijn. Dankzij de vlakke behuizing is de module connect zeer ruimtebesparend en maakt voor elke toepassing een hoge contactdichtheid mogelijk.

Probeer het thuis of op kantoor uit en krijg een eerste indruk
Je kunt de module connect testen met onze nieuwe, gratis augmented reality service. Krijg toegang tot de service met je stuks en scan de QR-code met je smart device voor het AR-model of klik direct op het kabelrupsschakel met je smart device.

... Breid uw modulaire interface snel & flexibel uit
Verbeterde techniek:
Minder kosten:
De connector modules kunnen in één of meerdere lagen worden aangepast aan de vulling en geometrie van de kabelrups. Dit maakt een optimale bekabeling qua functie en type voor elke toepassing mogelijk.
In combinatie met de universele trekontlasting van igus® is een veilige bevestiging direct in de behuizing connector mogelijk. De gebruikte zachte elementen omsluiten de kabel en houden hem stevig op zijn plaats zonder hem te beschadigen. De flexibele structuur is visueel gemodelleerd naar honingraten en past zich aan verschillende kabeldiameters aan, waardoor een universele trekontlasting ontstaat.
Onze modulaire connector, ook bekend als een quick connector, kan op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het vastpunt of de meenemer van de kabelrups, tussen twee kabelrupsen of om kabels in aansluitdozen of schakelkasten te steken.

De module connect adapter verbindt de module connect plug-in connector en de kabelrups tot een coherent geheel.

Kabelrupsen met harnas - readychain®
Meer informatie
Geconfectioneerde kabels - readycable®
Meer informatie
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur