CF-D sensor

Slimme conditiebewakingssystemen voor data-, meetsysteem- en buskabels

Verminder de kosten van defecten aan intensief gebruikte kabels drastisch ... met i.Sense CF.D

▲ Tech up
  • Slimme monitoring van de volledige kabel, inclusief stekkeraansluitingen
  • Verlenging van de maximale levensduur
  • Integratie in Industry 4.0/IIoT concepten
▼ Kostenbesparing
  • Bespaart op extra meetkernen
  • Contactloos ontwerp maakt snelle retrofit mogelijk​
  • Verminder onderhoudskosten door vroegtijdige waarschuwingen

De systeemcomponenten van i.Sense CF.D

CF.D sensoren

Sensor technologie & evaluatie in één

i.Cee dashboard

Dashboard


Hoe ga ik aan de slag met i.Sense CF.D?

  • Installatie
  • Configuratie
  • Eerste gebruik
  • Onderhoud
  • Foutoplossing
i.Sense CF.Q in gebruik

"Voorkom kostbare storingen"

Overzicht van i.Sense voorbeelden

Klanttoepassingen wereldwijd


Andere slimme oplossingen voor kabelbewaking

  • Trek- en afschuif krachtmeting via de kabel (CF.P)
  • Meting van de elektrische specificaties van een kabel (CF.Q)
  • Meting van de transmissiekwaliteit (CF.D)

CF.P

  • Conditiebewaking
  • meet de trekkrachten die op kabels worden uitgeoefend
  • Als er een storing optreedt, wordt het contact gesloten en wordt er een melding naar de machine gestuurd.

CF.Q

  • Conditiebewaking
  • Geeft veranderingen in de elektrische eigenschappen aan
  • Bij een storing wordt dit gemeld via een contact en een signaal

Online seminar

Opname van het online seminar over kabelconditiebewaking

  • Wat zijn slimme kabels?
  • Hoe wordt de technologie gebruikt?
  • Aan welke eisen moet worden voldaan?
  • Waar worden ze al door klanten gebruikt?

"smart plastics" brochure

Overzicht van smart plastics

  • Conditiebewaking (i.Sense)
  • Producten voor conditiebewaking
  • Toepassingsvoorbeelden van conditiebewaking
  • Voorspellend onderhoud (i.Cee)
  • Toepassingsvoorbeelden voor voorspellend onderhoud
  • Hoe verloopt de gegevensstroom bij voorspellend onderhoud?
i.Cee
smart plastics FAQ's

i.Sense CF.D - De belangrijkste feiten in één oogopslag

Technologie

  • De transmissie eigenschappen worden tijdens het gebruik gemeten met behulp van protocol onafhankelijke meetmethoden.
  • Kleine doorvoer adapters worden aan beide uiteinden in de te bewaken kabel geschakeld
  • i.Cee:plus II-module aangesloten via USB voor voorspellende onderhoudsinformatie
  • Slimme bewaking van alle bewegende kabels, inclusief stekkers

Kostenbesparing

  • Bespaart op extra meetkernen
  • Klein formaat maakt snelle montage achteraf mogelijk bij kabelvervanging
  • Indicator voor tijdige kabelvervanging – voorkom ongeplande stilstand van de installatie

Bewijs

  • Doorlopende testreeks in het grootste testlaboratorium  in de branche voor dynamische energieoverdrachtssystemen
  • Probeer het zelf in uw eigen toepassing om u te overtuigen; igus® biedt gratis samples aan in de bèta test fase.

Duurzaamheid

  • Geen extra kernen nodig
  • Voorspelbare onderhoudsintervallen voorkomen resource intensieve noodoperaties

Projectplanning

Smart projectplanning

smart tool

Smart adviestool

Whitepaper

Slim whitepaper

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop