Verander van taal :
Deze sectie ondersteunt u bij de inbedrijfstelling van het motorbesturingssysteem van igus®. Hier vindt u instructievideo's over de mechanische en elektrische installatie en over het parametriseren van de gebruikersinterface.
Informatie over het parametreren van de basisinstellingen.
Informatie over het parametreren van de motor, encoder en rem.
Informatie over het parametreren van de as, eindschakelaars en referentie.
Informatie over het parametreren van Ethernet, CANopen en Modbus TCP Gateway.
Informatie over het parametreren van de digitale in- en uitgangen.
Informatie over het parametreren van het rijprofiel.
Informatie over het weergeven van de diagnosefuncties en het parametreren van de regelparameters.
Elektrische installatie
Informatie over de elektrische aansluiting van de voedingen.
Informatie over de elektrische aansluiting van de digitale in- en uitgangen.
Informatie over de elektrische aansluiting van de analoge ingangen.
Informatie over de elektrische aansluiting van de communicatie-interfaces.
Informatie over de elektrische aansluiting van de motor.
Informatie over de elektrische aansluiting van de roterende encoder.
Afhankelijk van de inbouwsituatie moet de optimale installatiemethode voor de motorbesturing worden gekozen. De beschikbare varianten worden hieronder getoond.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur