D1/D2 inbedrijfstelling

Configuratie gebruikersinterface

Start

Wachtwoord

Firmware bijwerken

Fabrieksinstellingen herstellen

Grijs weergegeven instellingen

Motor

Stappenmotorinstelling

DC-motorinstelling

EC/BLDC motorinstelling

Hoek-encoder

Rem

Klantmotor

As

Beschikbare slag/voeding

Bewegingslimieten

Tracking-fout

Limietschakelaar

Homing

Analoge absolute encoder

AF verwijzing

Communicatie

IP-instelling D1

IP-instelling PC

CANopen

Modbus TCP gateway

Ingangen en uitgangen

PNP in-/uitgangen

Inversie-uitgangen

Reisprofielen

Binair

Jog/Teach

Puls/richting

Bussystemen

Oscilloscoop

Oscilloscoop

Regelparameters

Elektrische installatie

Stroomvoorziening

Voedingsspanning X1

Voedingsspanning X2

Digitale in- en uitgangen

Eindschakelaar elektrisch

Eindschakelaar mechanisch

PLC-ingangssignalen

PLC-uitgangssignalen

Analoge ingangen

Potentiometer

Analoge PLC-ingangen

Arduino aansluiting

Raspberry Pi aansluiting

Analoge signaalingang 2

Communicatie

CANopen verbinding

Modbus TCP gateway-verbinding

Motor

Stappenmotor en rem

Gelijkstroommotor en rem

EC/BLDC-motor en -rem

Terugkoppeling

Roterende encoder lijn-driver

Roterende encoder single ended

Hall-sensor 3-polig

Hall-sensor 2-polig

Mechanische installatie

Soorten installatie

Bevestiging DIN-rail/TS35

Bevestiging montageplaat

Meer informatie

24-uurs support met symbolen voor contact en hulp.

Ondersteuning voor motorbesturingssysteem

igus dryve-besturing met aansluitingen voor een oranje cirkel en een onscherp productoverzicht op de achtergrond.

Motorbesturingssysteem webshop

Omslag van de whitepaper met de titel '11 tips' voor het kiezen van de juiste motorbesturing voor aandrijfassen.

Whitepaper downloaden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop