Verander van taal :
De Britse overheid heeft bepaald dat producten die in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) worden geïmporteerd een UKCA-etikettering (UK Conformity Assessed) moeten hebben. Deze regelgeving is sinds 1 januari 2021 van kracht en geldt uitsluitend voor de Britse markt.

De UKCA-markering is in het leven geroepen na Brexit en is dus een vervanging van de CE-markering. In plaats van de EU-richtlijn en -regelgeving moet sinds begin vorig jaar worden voldaan aan de overeenkomstige Britse wetten, die een UKCA-etikettering vereisen.
De etikettering is verplicht sinds 01.01.2021. Er is echter een zogenaamde overgangsfase van 01.01.2021-31.12.2022. Tijdens deze periode mogen fabrikanten nog steeds producten op de Britse markt brengen met alleen CE-markering. Vanaf 1 januari 2023 moet het UKCA-merkteken op het product worden aangebracht, met een vergelijkbare eis als bijvoorbeeld het CE-merkteken:
Producten waarvoor UKCA-markering is voorgeschreven zijn bijvoorbeeld
Meer officiële informatie van de Britse overheid vindt u hier.

Dit betekent het volgende voor onze chainflex® kabels:
Meer dan 1300 chainflex® kabels hebben het UKCA label. De chainflex® kabels zijn opnieuw getest en hebben het UKCA label gekregen. Bovendien zullen alle toekomstige chainflex® kabels worden onderworpen aan UKCA-normen.
Voor u betekent dit dat u onze kabels gewoon kunt gebruiken.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur