chainflex case header met kabelrupsen en garantiezegel voor 4 jaar.

Opbergen wordt eenvoudig met de chainflex CASE - ship 'n store van igus:

Bespaar tijd, verpakkingsmateriaal en kosten!

Organiseer nu uw kabelopslag en bespaar op dure opslagsystemen en verzendkosten voor uw kabels


Alle voordelen in één oogopslag

chainflex CASE voor eenvoudige levering, opslag, afrollen en nabestellen.

De juiste CASE voor elke kabel

chainflex CASE M

chainflex CASE M met kabeltrommel in kartonnen verpakking.

chainflex CASE S

Twee chainflex CASE S-verpakkingen met kabel op kartonnen dozen.
chainflex CASE Mchainflex CASE S
• Bijzonder geschikt voor dikkere kabels• Bijzonder geschikt voor kortere en dunnere kabels
• Er kunnen individuele opslaglocaties worden gecreëerd met behulp van handgrepen.• Klein formaat voor eenvoudig gebruik, zelfs op reis
• Maximale vulling: 200 meter• Maximale vulling: 200 meter
• Stapelbaar tot 3 KOFFERS• Benut de opslagruimte effectief: twee CASE S units waar voorheen één CASE M paste
• Afmetingen: 435 x 410 x 407 mm• Afmetingen: 435 x 250 x 407 mm

Heeft u al een chainflex CASE? Vul hem dan gewoon opnieuw!

CFCASE-Refill: de doos opent omhoog, de inhoud wordt vervangen en weer gesloten.

chainflex CASE M

chainflex CASE S

Waarom onze klanten ons aanbevelen!

Drie mannen presenteren een doos op een steekwagen in een productiehal.

Kabel-meterwaren

Meerdere gekleurde chainflex-besturingskabels met blootliggende aders en geleiders.

chainflex® garantie

UL Verified-markering met code B129699.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop