HET alternatief voor rupsloze kabels met PTFE: gewikkelde structuur CFCLEAN met e-skin flat

Modulair ►Kabelwissel in een paar minuten ►Kosteffectief ►Duurzaam

Selectiegids voor energievoorziening in cleanrooms

Verdere ontwikkeling met e-skin flat en CFCLEAN

  • Prototypes uit voorraad leverbaar
  • Geen minimale bestelhoeveelheid
  • Flexibiliteit bij veranderingen in de toepassing door eenvoudige vervanging van CFCLEAN of e-skin flat pods
  • Flexibele lengte en breedte
  • Bespaart grondstoffen, is servicevriendelijk dankzij eenvoudige vervanging van elk afzonderlijk element

Nadelen van rupsloze kabels (lintkabels)

  • Lange prototypefase door complexe productieprocessen
  • Hoge prototypekosten
  • Kan na voltooiing niet flexibel worden aangepast
  • In geval van service moet de hele rupsloze kabel worden vervangen
  • Ecologisch en economisch twijfelachtig door verspilling van grondstoffen in geval van schade

Vergelijking systeemontwerp

e-skin flat met gewikkelde aderstructuur

  • Zeer slijtvaste gelaste folie om de gewikkelde aderstructuur te beschermen en slijtage te minimaliseren
  • Minder gewicht en buitendiameter door het ontbreken van een buitenmantel
  • Uiterst flexibel vlechtwerk van koperdraad met 90% optische dekking voor maximale EMC-bescherming
  • Speciale TPE-isolatie voor zeer dynamische toepassingen
  • Speciale bundelstructuur voor maximale levensduur

Rupsloze kabels (lintkabels)

  • Meerlagige mantel die de afzonderlijke aders bij elkaar houdt:
    • Dunne PTFE-buitenlaag
    • PUR binnenlaag
    • Dunne PTFE-buitenfolie
  • Eén gesloten, niet-scheidbaar systeem
  • De aders zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden
  • Afzonderlijke elementen kunnen niet worden vervangen; hele systemen moeten worden vervangen

Kwaliteit: bewezen en getest

4 jaar garantie en UL-gecertificeerd

Meer informatie

Kabelrupsen voor cleanroom toepassingen

Voedingssystemen in de cleanroom

Certificeringen en keurmerken

Certificeringen en keurmerken

Cleanroom producten

Overige cleanroom-producten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop