Verander van taal :

Waar spuitgegoten glijlagers niet kunnen worden gebruikt vanwege een te hoge mechanische belasting, komen gewikkelde igutex composietglijlagers goed van pas. Ze bestaan uit twee lagen:
De glijlaag bestaat uit een filamentweefsel met vaste smeermiddelen, waardoor de composietglijlagers zelfsmerend en onderhoudsvrij zijn en een bijzonder lage wrijvingscoëfficiënt hebben.
De buitenlaag van igutex glijbussen bestaat uit zeer slijtvaste filamentweefsels en dient ter bescherming van de tribologisch geoptimaliseerde binnenlaag.

iglidur glijlagers zijn ontwikkeld uit zeer slijtvaste kunststof met een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Er zijn meer dan 60 verschillende iglidur-materialen verkrijgbaar, elk ontwikkeld voor speciale toepassingen. Ze bevatten allemaal vaste smeermiddelen en zijn daarom geschikt voor gebruik zonder extra smering en onderhoud.
Naast polymeren bevatten iglidur glijlagers voor zware toepassingen ook vezels en vulstoffen, die zorgen voor hun hoge slijtvastheid. Dit betekent dat ze zonder problemen gebruikt kunnen worden bij hoge krachten en randbelastingen.
Dankzij een grote database met testresultaten kan ook de levensduur bepaald worden voor verschillende bedrijfsomstandigheden.
Onze ervaren applicatiespecialisten analyseren uw lagerpunten en ontwikkelen samen met u het optimale smeervrije systeem.
-Vraag online ondersteuningaan
-Maak een afspraak op aanvraag
-Ondersteuning beschikbaar via telefoon of videochat


Vraag nu onze gratis sampledoos met zware glijlagers aan. Inbegrepen zijn:
✅ igutex glijlagers
✅ iglidur glijlagers
✅ Glijlagers met viltafdichting
✅ Testresultaten
✅ Toepassingsvoorbeelden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur