smeervrij en zeer dynamisch: opslagtechnologie en kabels voor etiketteermachines

Drooglopende hoogwaardige polymeren in formaataanpassing van Krones etiketteersystemen

Profiel

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: Links: Dwarsverstelling van het bandstation met iglidur® J flensmoer met trapeziumdraad. Rechts: Hoogteverstelling van het bandstation met iglidur® J flensmoeren en FJUMT adapter.

Figuur 2: Borstelhoogteverstelling met trapeziumvormige moer en RJMP-massief kunststof lager.

Fig. 3: Dwarsafstelling van voorkrimp: De gewenste breedte kan worden ingesteld met het handwiel.

Afbeelding 4: Hoogteverstelling van de voorkrimp met drylin® SLW-1040 Complete oplossing inclusief klemming, positie-indicator en slinger voor het aanpassen van het formaat van de flessoorten.

Afbeelding 5: Hoogteverstelling van de neerhouder met de speciale oplossing SLW-2080. De energieketting neemt de geleiding van de kabel over.

Afbeelding 6: Afstelling van de invoersensor met behulp van een WS-1040 profielrail en een slede inclusief handklem.

Afbeelding 7: Afstelling van de afvoersensor met behulp van een drylin® WS-1040 profielrail en een slede inclusief handklem.

Afbeelding 8: Hoogteverstelling van de doorbuigrol met een drylin® SLW-1040 schroefmodule inclusief hoekaandrijving en accessoires. Afhankelijk van de grootte worden er twaalf tot 36 doorbuigrollen, elk met twee xiros kogellagers, gebruikt in de filmaccumulator.

Afbeelding 9: Afstelling van het veiligheidshek met de drylin® N-27 serie.

25 jaar partnerschap.

Sleevematic TS etiketteermachines

Andere spannende toepassingen

Alberts verkoopautomaat

Smoothie mengstation

Fabriek voor luierproductie

Fabriek voor luierproductie

Energie en signaalroutering

Oogstmachines

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop