Lineaire geleidingen zonder stick-slip effect voor een CNC-gestuurd lasersnijsysteem

Dit lasersnijsysteem voor privéhuishoudens is gebouwd om betaalbaar en onderhoudsarm te zijn.

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin W lineaire geleiders, E2 mini-kabelrups
  • Vereisten: Weinig onderhoud, lange levensduur, lagere productiekosten
  • Industrieën: CNC snijsystemen; gereedschapsmachines
  • Succes voor de klant: De lineaire eenheden werken zonder smering of onderhoud. Ze werken ook zonder stick-slip-effect en verlagen de productiekosten voor de klant.
Lasersnijmachine

Probleem

Oplossing

Afbeelding 2: Tijdens een test werd het igus-logo uitgesneden met een voedingssnelheid van 8 mm/s.

Afbeelding 3: Het CNC snijsysteem is ontworpen voor de particuliere hobbyist. Daarom speelden naast duurzaamheid ook aspecten als kosteneffectiviteit een grote rol bij de keuze van de afzonderlijke onderdelen.

Afbeelding 4: Het drylin portfolio bestaat uit verschillende series. Hiertoe behoren de drylin R asgeleidingen, de compacte drylin N geleidingen met laag profiel en de drylin T geleidingen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop