Mobiliteit in 24 servo-assen

auratronic vertrouwt op zeer dynamische E2-kabelrups in CNC-systeem voor aluminium profielen

Profiel

  • Wat was er nodig? E2-kabelrups, E4-kabelrups, e-buis
  • Eisen: Robuuste en compacte energiekettingen waren nodig om de spanbalken te voeden. Er moest een betrouwbare geleidingsoplossing worden gevonden voor een hoog kabelgewicht over een lengte van 18 meter voor het hele portaal. En er moest een flexibele kabelgeleiding voor 3D-bewegingen worden gebruikt om de freeskop te voeden.
  • Industrie: Gereedschapsmachines
  • Succes voor de klant: Een compacte E2-energieketting, een bijzonder robuuste en betrouwbare E4-energieketting en een e-tube op de freeskop bieden een veilige en betrouwbare oplossing voor het krachtige CNC-systeem. Vanuit het oogpunt van de gebruiker is de machine een echte mijlpaal.
e-chain-systeem op een lange lineaire installatie voor kabel- en energietoevoer.

Probleem

Oplossing

e-chains geleiden kabels in meerdere bogen boven een machine.
E-Chains en accessoires in een auratronic-installatie in de werkplaats.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop