Verander van taal :
Als er beweging plaatsvindt in de productie, dan zijn er talloze lagers zoals glijlagers of lineaire lagers te vinden in de machines. De doelstellingen van de ontwerpers zijn hier meestal dezelfde: men zoekt lagers met een hoog loopvermogen en een geringe slijtage, die zeer belastbaar en onderhoudsvriendelijk zijn.
De wereldberoemde fabrikant van borstelproductiemachines - Wöhler Brush Tech - laat zien hoe de verschillende lagerpunten in zijn machines zijn uitgerust met iglidur® en drylin® glij- en lineaire lagers. En welke voordelen dit oplevert.
Duurzaam, slijtagegeoptimaliseerd en eenvoudig te installeren
De geoptimaliseerde wrijvingscoëfficiënt van het lager van hoogwaardig polymeer met ingebouwd smeermiddel maakt een lange levensduur mogelijk. Dit gaat zelfs zo ver dat Wöhler soms andere lagertypes uit gekochte aandrijfassen demonteert en vervangt door iglidur® lagerbussen of drylin® lineaire lagers.
Als de levensduur van het lager op een bepaald moment afloopt, leidt de slijtage van het lager echter niet tot een onmiddellijke uitval. In plaats daarvan zal de speling geleidelijk toenemen. Plotselinge productiestops zijn uitgesloten en de vervanging van het lager kan goed worden gepland.
De klant benadrukt ook dat lagers van monomateriaal gemakkelijker te installeren zijn dan glijlagers van meerlagig materiaal.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur