Robuuste energievoorzieningssystemen en kabels voor lineaire aandrijftechnologie van HIWIN

Hoogste eisen in automatisering: kabelrups® en kabel in continubedrijf

Profiel

  • Wat was er nodig: chainflex® -servokabel en meetsysteemkabel, aan beide zijden voorgemonteerd geleverd met connector als een zogenaamde readycable®; energieketting van het type E2/000
  • Vereisten:  Hoge versnellingen tot 10 g, snelheden tot 5 m/s, weinig beschikbare installatieruimte, hoge verwachtingen van de levensduur en nominale spanningen van 600 V voor de kabel evenals een vereiste UL-goedkeuring.
  • Industrie: Automatiseringstechnologie
  • Succes voor de klant: De kettingen en kabels bewijzen zich wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld bij het snijden van buizen in de auto-industrie, waar het energietoevoersysteem en de kabel praktisch slijtagevrij lopen - ondanks de grote hoeveelheid spanen.
kabelrups E2/000 met chainflex-kabels

Probleem

Oplossing

Energievoorzieningssystemen en chainflex®-kabel garanderen een lange levensduur ondanks de hoogste versnellingen.

Chainflex® kabel voor de HIWIN koppelmotor

servokabel (oranje) en meetsysteemkabel (grijs) tijdens installatie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop