Verander van taal :
Wanneer er beweging is in de productie, zijn er ook talloze lagers zoals glij- en lineaire lagers in de machines. De doelstellingen van de ontwerpers zijn meestal dezelfde: lagers met hoge prestaties, lage slijtage, hoge belastbaarheid en eenvoudig onderhoud.
Wöhler Brush Tech, een wereldberoemde fabrikant van borstelproductiemachines, laat zien hoe de verschillende lagerpunten in zijn machines zijn uitgerust met iglidur- en drylin-glij- en lineaire lagers en welke voordelen daaruit voortvloeien.
Duurzaam, slijtagegeoptimaliseerd en eenvoudig te installeren
De geoptimaliseerde wrijvingscoëfficiënten van de lagers van hoogwaardig polymeer met geïntegreerd smeermiddel maken een lange levensduur mogelijk. Dit gaat zelfs zo ver dat Wöhler soms andere lagertypes uit gekochte aandrijfassen demonteert en vervangt door iglidur glijlagers of drylin lineaire lagers.
Als de levensduur van de lagers op een bepaald moment afloopt, leidt de slijtage van de lagers echter niet tot een onmiddellijke uitval. In plaats daarvan zal de speling geleidelijk toenemen. Plotselinge productiestops zijn uitgesloten en de vervanging van de lagers kan goed worden gepland.
De klant benadrukt ook dat lagers uit één materiaal gemakkelijker te installeren zijn dan glijlagers uit meerlagig materiaal.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur