Verander van taal :
ESA Technologies AG heeft een orbitaal wrijvingslas-systeem ontwikkeld voor het rotatiesymmetrisch lassen van GIL-kabels (gasgeïsoleerde kabels). GIL-kabels worden gebruikt in de energietechnologie en worden onder meer ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd door bedrijven als Siemens, GE en Hitachi.
Het bestaat uit twee eenheden die zich over een rail met een lengte tot 12 meter verplaatsen en rond draaiende onderdelen kunnen lassen. Een belangrijke uitdaging was de overdracht van energie en gegevens naar de roterende eenheid, die een draai van 660° vereist. De e-spool bood een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor deze complexe eis. Alternatieven zoals sleepringen bleken minder geschikt, omdat deze hogere kosten, meer onderhoud en een grotere ontwerpinspanning met zich mee zouden brengen.


Het orbitale wrijvingslas-systeem bestaat uit twee lasunits die tot 12 m uit elkaar kunnen worden geplaatst.

De machine is voorzien van drie servoaandrijvingen, een spiraalgewindaandrijving van 5,5 kW, een bewakingscamera en diverse meetelementen en sensoren.

De kabelrupsen van igus, de zogenaamde e-spoelen, kunnen tot 660° meedraaien en leiden alle energie-, besturings- en datakabels die nodig zijn voor de aandrijvingen en meetinstrumenten veilig en compact.
... en nog veel meer.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur