Verander van taal :
De Spaanse machinefabrikant Tornos Gurutzpe S.A., gevestigd in Guipúzcoa, heeft in een halve eeuw meer dan 5000 machines geleverd. De nieuwste horizontale draaimachine, de "A-2000 4G CNC", is uitgerust met een innovatieve energiekettingoplossing voor lange, niet-ondersteunde verplaatsingsafstanden in het spanenbereik.
"De energieketting is robuust, bestand tegen torsie en werkt betrouwbaar."
Joaquín Orbegozo, Manager Elektrotechniek bij Gurutzpe
Joaquín Orbegozo, Electrical Engineering Manager bij Gurutzpe, is overtuigd van de voordelen van de horizontale "guidelok" geleiding. "De energieketting is robuust, bestand tegen torsie en loopt betrouwbaar." De machinefabrikant maakt dit ook duidelijk aan zijn klanten. "Soms zegt iemand: "Ik wil graag deze of gene machine, maar dan wel met een metalen energieketting." Joaquín Orbegozo gaat dan op de lichtere maar zeer stabiele kunststof energieketting staan, springt op en neer en demonstreert dat deze met gemak het gewicht van een volwassen man kan dragen. Als een andere klant bang is dat de hete spaanders die tijdens metaalbewerking ontstaan door het plastic heen vreten, pakt hij gewoon een soldeerbout en bevestigt deze aan de energieketting. "Klanten zijn op het laatst overtuigd als ze zien dat zelfs dit de energieketting niet kan beschadigen," meldt de elektrotechnisch ingenieur.
"Kunststof energiekettingen hebben veel voordelen ten opzichte van metalen versies," legt Matthias Meier uit, CEO van igus® S.L. "Staal is duur, veel te zwaar en gaat op een gegeven moment ook roesten. " Kunststof energiekettingen zijn ook sneller en gemakkelijker te installeren, zegt Meier, wat de klant tijd en geld bespaart.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur