Minder slijtage en kortere doorvoer voor verpakkingsmachines

Profiel

  • Wat er nodig was: onderdelen om verpakkingsmaterialen sneller binnen een systeem te vervoeren
  • Vereisten: hoge stijfheid, lage wrijvingscoëfficiënt, hoge hygiënenormen
  • Sector: verpakkingen
  • Poedercoating: IC-05
  • Lineaire geleider: drylin T-railgeleider
  • Voordelen voor de klant: kortere doorlooptijden, minder slijtage, geen risico op verontreiniging van het verpakkingsmateriaal
Verpakkingsmachine met gecoate metalen staven
"Het resultaat is een soepelere werking bij een hogere snelheid en minder slijtage van de assen en de gebruikte materialen. "De oplossing biedt een snelle implementatie tegen een zeer aantrekkelijke prijs en een resultaat dat ik ook op andere gebieden binnen onze faciliteiten in overweging zal nemen."

Adam Deighton

Productieleider bij Doel Engineering

Probleem

Oplossing

Verpakkingsmachine met gecoate metalen stangen en een drylin-lineaire geleider
Verpakkingsmachine met gecoate metalen stangen en een drylin-lineaire geleider
Coating sample

Bestel een gratis sample

  • Sample met iglidur IC-05 coating
  • Voedingsconform volgens FDA en EU10/2011
  • Geïntegreerde vaste smeermiddelen maken smering overbodig
  • 480 uur zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227
Coating whitepaper voorvertoning

Whitepaper coating

  • Functionaliteit en verwerking
  • De perfecte coating voor jouw toepassing
  • Tips voor zelf coaten
  • voorbeelden van praktische toepassingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop