Minder storingen en afkeur in transportsysteem voor snoepgoed

Slijtvaste iglidur polymeercoating zorgt voor ononderbroken producttransport

Profiel

Gebruikte producten

iglidur IC-05

iglidur IC-05 2 kg coatingpoeder met uitgestanste zak en blauwe poederhoop.

Probleem

Oplossing

De glijplaat vóór het coaten: productophopingen maakten constante tussentijdse reiniging noodzakelijk en leidden tot machinestilstand.

Plaat gecoat met iglidur IC-05: het coatingmateriaal is speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en biedt een uitstekende wrijvings- en slijtagecoëfficiënt.

Sinds de schuifplaat met poedercoating in gebruik is in het transportsysteem, zijn tussentijdse reiniging en transportbandstops niet meer nodig.

igus Tribo-Coating monsterkaart met blauwe coating en productinformatie.

Bestel een gratis sample

  • Voorbeeld met iglidur IC-05 coating
  • Voedselveilig volgens FDA en EU10/2011
  • Ingebouwde vaste smeermiddelen maken smering overbodig
  • 480 uur zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227
Whitepaper met drie pagina's over iglidur Coating, met coatingvoorbeelden en een grafiek.

Whitepaper coating

  • Functionaliteit en verwerking
  • De optimale coating voor uw toepassing
  • Tips voor zelf coating
  • Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop