OPTIMA consumer GmbH is een leverancier van vul-, sluit- en verpakkingsmachines. Het wereldwijd opererende bedrijf biedt alles wat het doseren, vullen, verpakken en sluiten van voedingsmiddelen, chemische en cosmetische producten eenvoudiger, veiliger en economischer maakt. In de regel zijn dit speciale machines.
Voor één klant heeft de machinefabrikant een sterilisatiemachine ontwikkeld voor het reinigen van de binnenkant van bussen. Levende culturen, die dienen als additieven voor voedingsmiddelen, worden afgevuld. Tijdens het vullen moet absolute steriliteit worden gegarandeerd. Na aanvankelijk een systeem te hebben ontworpen voor flessen met een inhoud van één liter of 250 milliliter, werd later een tweede systeem ontwikkeld voor bussen van vijf liter of 25 liter.
De sterilisatiemachine, die vijf dagen per week in bedrijf is, staat aan het begin van de verpakkingslijn. De kern is een roterend gereedschap. De bussen worden vastgeklemd, opgetild en 180 graden gedraaid. Dan gaan ze over de ontsmettingssproeiers, worden besproeid, teruggedraaid en op een band gezet. Op dit punt moet het desinfectiemiddel enkele seconden inwerken, wat kan worden bereikt door het vulproces of de cyclustijden. de cyclustijden. Er worden twee 25-liter canisters per minuut verwerkt.
Om eventuele bacteriën in de jerrycans te doden, wordt vloeibaar chloordioxide, dat zeer agressief is, gebruikt voor desinfectie. Daarom is de chemische bestendigheid van de componenten belangrijk. Maar het gaat ook om energie-efficiëntie. Het totale gewicht en het bewegingsgemak van het systeem spelen dus een belangrijke rol. Hoe zwaarder de installatie, hoe trager het hele bewegingsproces. Daarom worden motoren en aandrijvingen kleiner ontworpen als er minder gewicht moet worden verplaatst. Voor de ontwerpingenieur is het dan ook duidelijk dat, gezien het complexe eisenprofiel, alleen kunststof in aanmerking komt als materiaal voor de smeervrije lagers.