Krones AG heeft in haar fabriek in Rosenheim speciale verpakkingsgrijpers ontwikkeld voor de drankenindustrie. Ze grijpen niet verpakkingen, maar de tussenlagen van de pallet, maar bijvoorbeeld ook pallets zelf, afdekramen of klikdeksels. De grijpers, die gebruikmaken van het vinstraleneffect, zien eruit als vlinders die met hun vleugels flapperen wanneer ze een lagenkussen vastpakken. Daarom kregen ze de naam "vlindergrijper".
Omdat de kartonnen dozen gestapeld worden geleverd, zitten de afzonderlijke lagen dicht op elkaar. Dit maakt het grijpen moeilijker. In het verleden werden de tussenlagen daarom netjes gescheiden met behulp van een borstelmagazijn. Zo werd voorkomen dat de dicht op elkaar geperste tussenlagen eronder verschoven als een laag werd opgetild. Zulke borstelmagazijnen kosten echter veel geld.
De grijperkop lost de taak op zonder het borstelmagazijn: hij tilt de pagina's omhoog en het vacuüm eronder komt vrij.
Maar hoe werkt de grijper technisch? Het geheel wordt opzij geschoven met een buis als geleider. De vlinderfunctie wordt gecreëerd door de beweging van glijlagers in een soort trekeffect. Pneumatische cilinders bewegen samen en de afstand tussen de individuele schakels wordt verkleind.
De technologie wordt in de toekomst verder verbeterd. Het moet lichter zijn en een verbeterd ontwerp hebben dankzij het gebruik van meer glijlagers.
De grijpertechnologie voor verpakkingshulpmiddelen moet honderd procent functioneren, anders stopt het systeem. De eis is om een betrouwbaar en toch goedkoop systeem te bouwen.